Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Chránič hadíc 85°C

 (2 sady výrobkov)


Ochranné návleky na hadice

Hadicové ochranné návleky sú pevné kryty, ktoré chránia hadice pred teplom, odieraním a znižujú hluk. Odolný voči teplu, ozónu a oderu. Odoláva teplotám od 110ºC do 185ºC.Vynikajúca ochrana voči oderu.Jednoduchá montáž.Ideálne na konektory, spojky, spoje, káble a hadice. Materiál: 1050 balistický polyamid, PA, PES, PO Farba: Čierna Skupina SR: SR1080, , SR1108, SREHSS

Ochranné návleky na hadice - schválené z hľadiska bezpečnosti v baniach

Ochranné rukávy na hadice, ktoré sú schválené pre banskú bezpečnosť. Odolné povlaky sú schválené na ochranu hadíc proti teplu, oderu a prasknutiu. Odoláva teplotám od -40C až po +130C. Americký úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia v baniach (MSHA) schválil tento výrobok. Účinne minimalizuje koncentrovaný prúd dierkových netesností pri zachovaní vysokej odolnosti proti roztrhnutiu.Produkt schválený Americkým úradom pre bezpečnosť a ochranu zdravia v baníctve (MSHA)Vysokoodolné voči oderu a roztrhnutiu.Teplotná odolnosť: -40 C až 130 C.Môžete si ich dať označiť logom vašej firmy a údajmi o čísle dielu.Štandardná dĺžka kotúča: 50 metrov. Materiál: Polyester, Polyamid Farba: Čierna Skupina SR: , SR1082