Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Špeciálne plomby 65°C

 (2 sady výrobkov)


Bezpečnostné plomby

Bezpečnostné plomby poskytujú plastovým nádobám plombu, ktorá je odolná voči neoprávnenej manipulácii, a poskytujú ochranu pred krádežou a kontamináciou. Ideálne na použitie na skladovacích a nákupných kontajneroch. K dispozícii sú rôzne typy vrátane káblového zámku a tesnenia EZE.

  • Naše bezpečnostné plomby poskytujú plomby so štítkami ukazujúcimi neoprávnenú manipuláciu s plastovými obalmi, plus bezpečnostnú ochranu proti krádeži a znečisteniu.
  • Ideálne na použitie obalov na sklade a na predajni.
Materiál: Oceľ, PP, HIPS Farba: Oranžová, Žltá, Červená, Zelená, Prírodná, Biela, Modrá Skupina SR: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Plomby na merače energií

Plomby na meradlá a merače poskytujú dôkaz o neoprávnenej manipulácii s meračmi a objektmi, ktoré si vyžadujú plomby z tenkého drôtu, vrátane vodomerov a elektromerov. Drôt sa prevlečie cez malé otvory a pevne sa zatiahne, aby sa zaistil na mieste. Medzi typy patria AnchorLock, ClickLock, CrimpLock a TwistLock.Plomby Utility a Metre sú špeciálne určené na odhaľovanie dôkazov o neoprávnenej manipulácii alebo porušení pre širokú škálu meračov alebo zariadení vyžadujúcich plombu s tenkým drôtom.Tenký kovový drôt je možné prestrčiť cez malé a ťažko prístupné otvory.Ideálne na vodomery, elektromery, rozvodné a ostatné bezpečnostné skrinky. Materiál: PC, ABS, Polykarbonát, Oceľ Farba: Modrá, Žltá, Červená, Oranžová, Zelená, Biela, Prírodná Skupina SR: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock