Sme Essentra Components, globálny výrobca malých, no nepostrádateľných komponentov, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v obrannom priemysle. Od pokročilých vojenských vozidiel a bezpilotných lietadiel (UAV) až po presné navigačné a riadiace systémy, naše vysokovýkonné riešenia sú navrhnuté tak, aby odolávali extrémnym podmienkam a spĺňali prísne požiadavky kritických aplikácií.
Spolupracujeme s mnohými z popredných obranných dodávateľov a systémových integrátorov na svete, pričom poskytujeme najvyššie štandardy kvality, služieb a súladu s predpismi. Vďaka 14 výrobným závodom po celom svete spájame globálny dosah s lokálnymi skúsenosťami, aby sme našim zákazníkom poskytli tie najlepšie riešenia, nech už pôsobia kdekoľvek.
Vynikajúca skladová dostupnosť väčšiny skladových položiek vďaka našim 33 celosvetovým distribučným centrám.
Ponúkame širokú škálu bezplatných modelov CAD v populárnych formátoch, ktoré si môžete stiahnuť z našej webovej stránky.
Pre mnohé z našich produktov sú k dispozícii bezplatné vzorky.
Vysokokvalitné výrobky vyrábame v našich 14 výrobných závodoch, ktoré sa nachádzajú po celom svete.
Naši odborníci vám v spolupráci s vami vytvoria produkt, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám.
• EXTRÉMNA TEPELNÁ STABILITA: Odoláva extrémnym teplotám počas letu a prevádzky a udržiava si štrukturálnu integritu až do 180 °C. Ideálne pre komponenty motorov pri vysokých teplotách a tepelné izolácie.
• VYNIKAJÚCA CHEMICKÁ ODOLNOSŤ: Odoláva agresívnym palivám, mazivám a korozívnym prostrediam v obranných operáciách, čím zaisťuje dlhodobú spoľahlivosť.
• ZLEPŠENÁ TRVANLIVOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ: Vďaka výnimočnej pevnosti, tuhosti a odolnosti voči opotrebovaniu majú komponenty PEEK dlhšiu životnosť. Kľúčové pre zníženie údržby a prestojov v náročných terénnych operáciách.
• OPTIMALIZÁCIA HMOTNOSTI: Dosiahnite významné zníženie hmotnosti bez ohrozenia štrukturálnej integrity. Ľahké vlastnosti PEEK sú nevyhnutné na zlepšenie palivovej efektívnosti, kapacity nákladu a manévrovateľnosti.
• NEKOMPROMISNÝ VÝKON V NÁROČNÝCH PROSTREDIACH: Nízka absorpcia vlhkosti PEEK zabezpečuje konzistentný výkon v podmienkach vysokého tlaku vody, pary a vlhkosti, čo je nevyhnutné pre námorné a pozemné aplikácie.
• ODOLNOSŤ VOČI ŽIARENIU: PEEK má veľmi dobrú odolnosť voči žiareniu, čo je dôležité pre vesmírne a niektoré obranné aplikácie.
Ľahké a efektívne riešenia pre dnešné letecké systémy. Naše káblové príslušenstvo, príslušenstvo k doskám plošných spojov a spojovací materiál zabezpečujú integritu signálu, znižujú hmotnosť a zjednodušujú montáž, bez toho, aby to malo vplyv na výkon alebo trvanlivosť.
1. Zatlačovacie nity - spínacie
Zacvakávacie nity ponúkajú jednoduchý spôsob upevnenia bez použitia náradia, ideálny na rýchlu montáž. Ich cenovo efektívna konštrukcia obsahuje rozťahovacie nožičky, ktoré pevne spájajú komponenty pre trvalé uchytenie. V obrannom priemysle sa používajú aj vo vojenských vozidlách a krytoch zariadení, kde je rýchle a spoľahlivé upevnenie nevyhnutné pre údržbu a poľné operácie.
2. Prídržné podložky
Zaisťovacie podložky sú navrhnuté tak, aby uchopili vonkajší drieň skrutiek alebo skrutiek s hlavou, a zabezpečili ich stabilitu počas montáže. Dostupné v rôznych materiáloch, poskytujú odolnosť voči korózii, oderu a chemikáliám. V obrannom priemysle sa napríklad zaisťovacie podložky často používajú na upevnenie dosiek plošných spojov, pričom zároveň zabraňujú nechcenému elektrickému kontaktu.
3. Držiaky LED diód
Tieto držiaky LED diód umožňujú jednoduchú ručnú inštaláciu a podporujú zvislé aj 90-stupňové umiestnenie. V obrannom sektore, vrátane technológie dronov, sa používajú v navigačných systémoch a indikátoroch stavu, kde je pevné umiestnenie LED diód kľúčové pre viditeľnosť a spoľahlivosť pri kritických operáciách.
4. LED svetlovody
Naše LED trubice sú vyrobené z priehľadného polykarbonátu (PC) s triedou odolnosti voči horeniu UL94 V0, čo zaručuje bezpečnosť aj odolnosť. Sú dostupné s plochou alebo kupolovitou prednou časťou, aby vyhovovali rôznym osvetľovacím požiadavkám. V obrannom sektore a technológii dronov sa využívajú aj na navigačné svetlá a indikátory stavu, čím zabezpečujú viditeľnosť a spoľahlivosť v náročných misijných podmienkach.
5. Nastavovacie skrutky - peek s vnútorným šesťhranom
Zaisťovacie skrutky z materiálu PEEK s vnútorným pohonom sú navrhnuté pre vysokú pevnosť a spoľahlivosť. Tieto vysokovýkonné spojovacie prvky udržiavajú komponenty pevne na mieste tým, že vyvíjajú tlak prostredníctvom svojho závitového dizajnu. V obrannom sektore, vrátane technológie dronov, sa používajú aj v kompaktných, vysokovýkonných zostavách, kde je zníženie hmotnosti, odolnosť a schopnosť zvládať náročné prostredie kľúčové pre úspešné splnenie misie.
6. UV odolné viazacie a sťahovacie pásky
Tieto sťahovacie pásky, vyrobené z UV stabilizovaného nylonu, sú navrhnuté tak, aby odolávali dlhodobému pôsobeniu slnečného žiarenia. Ich odolnosť z nich robí spoľahlivú voľbu na vonkajšie použitie a do náročných podmienok. V obrannom sektore, vrátane technológie dronov, sa používajú na usporiadanie a zabezpečenie kritickej kabeláže v bezpilotných lietajúcich systémoch, čím zabezpečujú spoľahlivosť a výkon aj v tých najnáročnejších podmienkach.
Naše komponenty sú navrhnuté tak, aby odolávali extrémnym prostrediam a podmienkam s vysokým zaťažením. Od káblov a ochrany hadíc až po robustné prístupové prvky pomáhame predchádzať poškodeniu, znižovať vibrácie a zvyšovať dlhodobú životnosť systémov obrnených vozidiel.
1. Zátky Slottex
Záslepky s drážkou sú vybavené dvojitým tesniacim krúžkom pod prírubou, čo zaručuje tesné a spoľahlivé usadenie. Tento dizajn poskytuje spoľahlivé utesnenie pre zvýšenú bezpečnosť v rôznych aplikáciách. V obrannom priemysle a obrnených vozidlách sa bežne používajú na ochranu hydraulických systémov, palivových nádrží a krytov pred únikmi a kontamináciou, čím zabezpečujú spoľahlivý výkon v náročných podmienkach v teréne.
2. Lepiace Tesnenie
Naša ponuka zahŕňa všetko od tesniacich pásov proti poveternostným vplyvom až po bublinkové tesnenia a ochranné hrany, navrhnuté na zvládnutie náročných priemyselných podmienok. S širokou škálou možností poskytujeme spoľahlivé riešenia tesnenia a ochrany navrhnuté pre náročné aplikácie. V obrannom sektore, vrátane obrnených vozidiel, sa tieto produkty používajú v dverách, poklopoch a prístupových paneloch na ochranu pred prachom, vodou a náročnými podmienkami prostredia, pričom zároveň zabezpečujú bezpečnosť a pohodlie posádky.
3. Silikón maskovacie krytky pre vysoké teploty
Silikónové krytky a záslepky poskytujú spoľahlivý tesniaci výkon pri vysokých teplotách. V obrnených vozidlách sa tiež používajú na ochranu závitových otvorov, hydraulických spojov a citlivých komponentov počas povrchovej úpravy a lakovania, čím zabezpečujú odolnosť a spoľahlivosť aj v tých najnáročnejších podmienkach.
4. Maskovacie pásky - pre vysoké teploty
Táto vysokoteplotná maskovacia páska je navrhnutá tak, aby odolala teplotám až do 260 °C, a je určená do náročných podmienok. Je to spoľahlivá voľba pre rôzne obranné aplikácie, vrátane obrnených vozidiel, kde sa používa počas povrchovej úpravy, lakovania a iných procesov na ochranu citlivých komponentov a zabezpečenie kvalitného, odolného povrchu aj v extrémnych podmienkach.
5. Súbežné ochranné zátky
Možnosti s konštantným a variabilným krútiacim momentom, ako aj s aretáciou, z nich robia ideálnu voľbu pre aplikácie, kde je kľúčová presná kontrola polohy. V obrannom priemysle, vrátane obrnených vozidiel, sa bežne používajú v nastaviteľných sedadlách, zbraňových úchytkách a ovládacích paneloch, kde je bezpečné a presné nastavenie nevyhnutné pre bezpečnosť operátora aj úspešné plnenie misie.
6. Polohovacie trecie pánty s konštantným trením
S možnosťami konštantného krútiaceho momentu, variabilného krútiaceho momentu a aretačných nastavení sú tieto komponenty ideálne tam, kde je nevyhnutná presná kontrola polohy. V obrannom priemysle, vrátane obrnených vozidiel, sa používajú v mechanizmoch poklopov, sedacích systémoch a úchytoch zariadení, kde je riadený pohyb a bezpečné upevnenie kľúčové pre bezpečnosť a úspešné plnenie misie.
7. Štvrťotáčkové zámky
Ponúkame zámky vhodné na široké spektrum použitia – od menej náročných až po ťažké aplikácie. Možnosti zahŕňajú odolný polyamid, pevnú oceľ a nehrdzavejúcu oceľ pre zvýšenú odolnosť proti korózii. V obrannom priemysle, vrátane obrnených vozidiel, sa tieto zámky široko používajú na prístupových paneloch, úložných priehradkách a krytoch zariadení, aby zabezpečili ochranu, odolnosť a spoľahlivý výkon aj v tých najnáročnejších podmienkach.
Presnosť a odolnosť sú kľúčové v odpaľovacích systémoch. Náš sortiment zahŕňa riešenia na zabezpečenie prístupu do skriniek, vedenie hadíc a ochranu komponentov. Tým sa minimalizuje riziko zlyhania a zjednodušuje údržba aj v tých najnáročnejších podmienkach.
1. Západka so zapustenou T-rukoväťou
Táto rada T rukovätí, navrhnutá pre veľké dvierka skriniek, poskytuje pevnosť a spoľahlivosť. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele s krytím IP65, sú ideálne na náročné použitie v náročných alebo nebezpečných podmienkach. V obrannom sektore, vrátane odpaľovacích systémov, sa používajú na ovládacích skrinkách a prístupových paneloch, kde zabezpečujú spoľahlivú prevádzku a ochranu pred prachom, vlhkosťou a extrémnymi poľnými podmienkami.
2. Lepiace Tesnenie
Naša kolekcia zahŕňa všetko od tesniacich pásov proti poveternostným vplyvom až po bublinkové tesnenia a ochranné hrany, navrhnuté na zvládnutie náročných priemyselných podmienok. S rozsiahlou ponukou možností poskytujeme spoľahlivé riešenia tesnenia a ochrany, navrhnuté pre náročné aplikácie. V obrannom sektore, vrátane odpaľovacích systémov a systémov obrnených vozidiel, sa tieto produkty používajú na prístupových paneloch, poklopoch a krytoch, aby zabezpečili ochranu pred prachom, vodou a náročnými podmienkami prostredia.
3. Silikón maskovacie krytky pre vysoké teploty
Silikónové krytky a záslepky poskytujú spoľahlivý tesniaci výkon pri vysokých teplotách. V obrannom priemysle, vrátane raketových a raketometných systémov, sa používajú na ochranu závitových otvorov, spojov a citlivých komponentov počas procesov povrchovej úpravy, čím zabezpečujú odolnosť a spoľahlivosť v extrémnych prevádzkových podmienkach.
4. Maskovacie pásky - pre vysoké teploty
Táto vysokoteplotná maskovacia páska je navrhnutá tak, aby odolala teplotám až do 260 °C, a je určená do náročného prostredia. V obrannom priemysle, vrátane raketových a raketometných systémov, sa používa počas povrchovej úpravy, lakovania a iných procesov na ochranu citlivých komponentov, čím zabezpečuje odolnosť a výkon aj pri extrémnych tepelných podmienkach.
5. Krytky s úchytom
Ochranné krytky s úchytkou chránia aplikácie pred vyliatím a kontamináciou. Ich dizajn s úchytkou poskytuje väčší kontakt s povrchom, vďaka čomu sa ľahšie nasadzujú a odstraňujú s minimálnym úsilím. V obrannom priemysle, vrátane raketových a raketometných systémov, sa používajú na ochranu hydraulických vedení, závitových spojov a ďalších citlivých komponentov pred prachom, nečistotami a poškodením počas skladovania, prepravy a údržby.
6. Štvrťotáčkové zámky
Ponúkame zámky vhodné na široké spektrum použitia – od ľahkých až po ťažké aplikácie. Možnosti zahŕňajú odolný polyamid, pevnú oceľ a nehrdzavejúcu oceľ pre zvýšenú odolnosť voči korózii. V obrannom sektore, vrátane raketových a raketometných systémov, sa tieto zámky používajú na zabezpečenie prístupových poklopov, panelov zariadení a ochranných krytov, čím zabezpečujú spoľahlivosť, bezpečnosť a odolnosť v extrémnych podmienkach.
1. UV odolné viazacie a sťahovacie pásky
Tieto sťahovacie pásky, vyrobené z UV stabilizovaného nylonu, sú navrhnuté tak, aby odolali dlhodobému vystaveniu slnečnému žiareniu. Ich odolnosť z nich robí spoľahlivú voľbu na vonkajšie použitie a do náročných podmienok. V obrannom sektore, vrátane navigačných systémov, sa používajú na usporiadanie a zabezpečenie kritickej kabeláže vo vozidlách, riadiacich jednotkách a komunikačnom vybavení, čím zabezpečujú spoľahlivosť a stabilný výkon aj v tých najnáročnejších podmienkach.
2. Držiaky LED diód
Tieto držiaky na LED umožňujú jednoduchú ručnú inštaláciu a podporujú vertikálne aj 90-stupňové umiestnenie. Navrhnuté pre rôzne typy LED diód, sú dostupné v dvoch univerzálnych štýloch, ktoré ponúkajú flexibilné možnosti montáže. V obrannom sektore, vrátane navigačných systémov, sa používajú v ovládacích paneloch, kokpitových displejoch a stavových indikátoroch, kde je bezpečné umiestnenie LED diód nevyhnutné pre viditeľnosť, presnosť a spoľahlivosť pri plnení kritických úloh.
3. LED svetlovody
Vyrobené z číreho polykarbonátu (PC) s hodnotením UL94 V0 pre odolnosť proti horeniu, naše LED trubice poskytujú bezpečnosť aj odolnosť. Sú dostupné s plochým alebo klenutým čelom, aby vyhovovali rôznym osvetľovacím požiadavkám. V obrannom sektore, vrátane navigačných systémov, sa používajú v ovládacích paneloch, prístrojových doskách a stavových indikátoroch na zabezpečenie jasného prenosu svetla, viditeľnosti a spoľahlivosti v prostrediach s kritickým významom pre misiu.
4. Prídržné podložky
Zaisťovacie podložky sú navrhnuté tak, aby uchopili vonkajšiu stopku skrutiek, čím ich udržiavajú pevne na mieste počas montáže. Dostupné v rôznych materiáloch, poskytujú odolnosť voči korózii, oderu a chemikáliám. V obrannom priemysle, vrátane navigačných systémov, sa často používajú na upevnenie dosiek plošných spojov a elektronických zostáv v riadiacich jednotkách, čím zabezpečujú stabilitu a zabraňujú neželanému elektrickému kontaktu pri kritických operáciách
5. Guľaté a kužeľové rukoväte
Kužeľové úchytky slúžia ako praktické držadlá pre páky, hriadele prevodoviek a ručné kolesá, čím zabezpečujú jednoduché ovládanie. Guľové úchytky umožňujú plynulé ovládanie v rôznych smeroch a dodávajú profesionálny vzhľad. V obrannom sektore, vrátane navigačných systémov, sa tieto úchytky bežne používajú na ovládacích paneloch, prístrojových doskách a rozhraniach prístrojov, kde poskytujú operátorom presné ovládanie a spoľahlivú manipuláciu v prostrediach s kritickým významom pre misiu.
6. Zatlačovacie nity - spínacie
Zacvakávacie nity ponúkajú jednoduchý spôsob upevnenia bez použitia náradia, ideálny na rýchlu montáž. Ich cenovo výhodný dizajn obsahuje rozťahovacie nožičky, ktoré pevne spájajú komponenty pre trvalé upevnenie. V obrannom priemysle je rýchle a spoľahlivé upevnenie nevyhnutné pre údržbu a poľné operácie. V navigačných systémoch sa používajú na upevnenie panelov, displejov a elektronických modulov, čím zabezpečujú stabilitu a jednoduchý prístup počas kritických misií.