Menu Hľadať

UV stabilné viazacie a sťahovacie pásky

Na sklade

UV odolné viazacie a sťahovacie pásky sú vyrobené z UV stabilizovaného polyamidu ktorý je špeciálne vyvinutý tak, aby odolával degradácii spôsobenej dlhodobým vystavením slnečnému žiareniu. Tieto viazacie a sťahovacie pásky sú ideálne na zabezpečenie a organizáciu káblov vo vonkajšom a náročnom prostredí a ponúkajú lepší výkon oproti štandardným polyamid páskam. Materiál: Polyamid, Polyamid 6.6 Farba: Čierna, Prírodná Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2Skupina SR: , SRWITUVB, SRWIT18RA

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
20 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka kábla Šírka kábla Maximálny priemer káblového zväzku Minimálna pevnosť slučky v ťahu Kúpiť
0,1848 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
203.2 mm
4.8 mm
50.8 mm
22.7 kg
0,1804 € - 0,1804 € Požiadajte o dodací termin tu
295.9 mm
4.8 mm
76.2 mm
22.7 kg
0,0364 € - 0,0407 € Požiadajte o dodací termin tu
142.0 mm
3.2 mm
35.0 mm
18.0 kg
0,0515 € - 0,0571 € 1500 Na sklade
250.0 mm
3.6 mm
74.0 mm
18.0 kg
0,0724 € - 0,0804 € Požiadajte o dodací termin tu
368.0 mm
3.6 mm
102.0 mm
18.0 kg
0,0468 € - 0,052 € Požiadajte o dodací termin tu
160.0 mm
4.8 mm
42.0 mm
22.0 kg
0,0882 € - 0,098 € Požiadajte o dodací termin tu
331.0 mm
3.6 mm
96.0 mm
18.0 kg
0,0364 € - 0,0407 € Požiadajte o dodací termin tu
120.0 mm
4.8 mm
30.0 mm
22.0 kg
0,0329 € - 0,0364 € 1400 Na sklade
150.0 mm
3.6 mm
39.0 mm
18.0 kg
0,0776 € - 0,0863 € 300 Na sklade
265.0 mm
3.6 mm
78.0 mm
18.0 kg
0,012 € - 0,0135 € Požiadajte o dodací termin tu
96.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
8.0 kg
0,0108 € - 0,012 € Požiadajte o dodací termin tu
75.0 mm
2.4 mm
18.0 mm
8.0 kg
0,0258 € - 0,0286 € 1200 Na sklade
120.0 mm
3.2 mm
30.0 mm
18.0 kg
0,0146 € - 0,0163 € 9600 Na sklade
100.0 mm
2.5 mm
25.0 mm
8.0 kg
0,0941 € - 0,1046 € 100 Na sklade
368.0 mm
4.8 mm
102.0 mm
22.0 kg
0,1132 € - 0,126 € Požiadajte o dodací termin tu
385.0 mm
4.8 mm
116.0 mm
22.0 kg
0,0851 € - 0,1023 € 231000 Na sklade
114.7 mm
13.9 mm
4.75 mm
8.0 kg
0,0325 € - 0,0325 € Požiadajte o dodací termin tu
114.8 mm
2.5 mm
25.4 mm
36.3 kg
0,0516 € - 0,0516 € Požiadajte o dodací termin tu
114.7 mm
2.5 mm
19.1 mm
8.0 kg
0,0469 € - 0,0522 € Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
3.6 mm
50.0 mm
18.1 kg
Viazacie pásky 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Polyamid 6.6 Čierna

10113974

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    50.8 mm
  • Dĺžka kábla
    203.2 mm
  • Šírka kábla
    4.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.7 kg
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm Polyamid Čierna

10487600

Cenové rozpätie
0,1804 € - 0,1804 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    76.2 mm
  • Dĺžka kábla
    295.9 mm
  • Šírka kábla
    4.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.7 kg
  • Materiál
    Polyamid
Viazacie pásky 35.0 mm 142.0 mm 3.2 mm 18.0 kg Polyamid Čierna

10245392

Cenové rozpätie
0,0407 € - 0,0364 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    35.0 mm
  • Dĺžka kábla
    142.0 mm
  • Šírka kábla
    3.2 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Materiál
    Polyamid
Viazacie pásky 74.0 mm 250.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Polyamid Čierna

10245439

Cenové rozpätie
0,0571 € - 0,0515 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    74.0 mm
  • Dĺžka kábla
    250.0 mm
  • Šírka kábla
    3.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Materiál
    Polyamid
Viazacie pásky 102.0 mm 368.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Polyamid Čierna

10245477

Cenové rozpätie
0,0804 € - 0,0724 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    102.0 mm
  • Dĺžka kábla
    368.0 mm
  • Šírka kábla
    3.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Materiál
    Polyamid
Viazacie pásky 42.0 mm 160.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Polyamid Čierna

10245491

Cenové rozpätie
0,052 € - 0,0468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    42.0 mm
  • Dĺžka kábla
    160.0 mm
  • Šírka kábla
    4.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
  • Materiál
    Polyamid
Viazacie pásky 96.0 mm 331.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Polyamid Čierna

10245460

Cenové rozpätie
0,098 € - 0,0882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    96.0 mm
  • Dĺžka kábla
    331.0 mm
  • Šírka kábla
    3.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Materiál
    Polyamid
Viazacie pásky 30.0 mm 120.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Polyamid Čierna

10245484

Cenové rozpätie
0,0407 € - 0,0364 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    30.0 mm
  • Dĺžka kábla
    120.0 mm
  • Šírka kábla
    4.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
  • Materiál
    Polyamid
Viazacie pásky 39.0 mm 150.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Polyamid Čierna

10245408

Cenové rozpätie
0,0364 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    39.0 mm
  • Dĺžka kábla
    150.0 mm
  • Šírka kábla
    3.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Materiál
    Polyamid
Viazacie pásky 78.0 mm 265.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Polyamid Čierna

10245446

Cenové rozpätie
0,0863 € - 0,0776 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    78.0 mm
  • Dĺžka kábla
    265.0 mm
  • Šírka kábla
    3.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Materiál
    Polyamid
Viazacie pásky 23.0 mm 96.0 mm 2.5 mm 8.0 kg Polyamid Čierna

10245323

Cenové rozpätie
0,0135 € - 0,012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    23.0 mm
  • Dĺžka kábla
    96.0 mm
  • Šírka kábla
    2.5 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
  • Materiál
    Polyamid
Viazacie pásky 18.0 mm 75.0 mm 2.4 mm 8.0 kg Polyamid Čierna

10245316

Cenové rozpätie
0,012 € - 0,0108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    18.0 mm
  • Dĺžka kábla
    75.0 mm
  • Šírka kábla
    2.4 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
  • Materiál
    Polyamid
Viazacie pásky 30.0 mm 120.0 mm 3.2 mm 18.0 kg Polyamid Čierna

10245385

Cenové rozpätie
0,0286 € - 0,0258 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    30.0 mm
  • Dĺžka kábla
    120.0 mm
  • Šírka kábla
    3.2 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Materiál
    Polyamid
Viazacie pásky 25.0 mm 100.0 mm 2.5 mm 8.0 kg Polyamid Čierna

10245330

Cenové rozpätie
0,0163 € - 0,0146 €

Úroveň zásob
9600 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.0 mm
  • Dĺžka kábla
    100.0 mm
  • Šírka kábla
    2.5 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
  • Materiál
    Polyamid
Viazacie pásky 102.0 mm 368.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Polyamid Čierna

10245576

Cenové rozpätie
0,1046 € - 0,0941 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    102.0 mm
  • Dĺžka kábla
    368.0 mm
  • Šírka kábla
    4.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
  • Materiál
    Polyamid
Viazacie pásky 116.0 mm 385.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Polyamid Čierna

10245583

Cenové rozpätie
0,126 € - 0,1132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    116.0 mm
  • Dĺžka kábla
    385.0 mm
  • Šírka kábla
    4.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
  • Materiál
    Polyamid
Viazacie pásky 4.75 mm 114.7 mm 13.9 mm 8.0 kg Polyamid Prírodná

10113912

Cenové rozpätie
0,1023 € - 0,0851 €

Úroveň zásob
231000 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    4.75 mm
  • Dĺžka kábla
    114.7 mm
  • Šírka kábla
    13.9 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
  • Materiál
    Polyamid
Viazacie pásky 25.4 mm 114.8 mm 2.5 mm 80.0 lbs Polyamid Čierna

10638675

Cenové rozpätie
0,0325 € - 0,0325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.4 mm
  • Dĺžka kábla
    114.8 mm
  • Šírka kábla
    2.5 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    36.3 kg
  • Materiál
    Polyamid
Viazacie pásky 19.1 mm 114.7 mm 2.5 mm 8.0 kg Polyamid Čierna

10113899

Cenové rozpätie
0,0516 € - 0,0516 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    19.1 mm
  • Dĺžka kábla
    114.7 mm
  • Šírka kábla
    2.5 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
  • Materiál
    Polyamid
Viazacie pásky 50.0 mm 200.0 mm 3.6 mm 40 lbs Polyamid Prírodná

20705572

Cenové rozpätie
0,0522 € - 0,0469 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    50.0 mm
  • Dĺžka kábla
    200.0 mm
  • Šírka kábla
    3.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.1 kg
  • Materiál
    Polyamid