Menu Hľadať

Základné komponenty
pre energetickú infraštruktúru

V spoločnosti Essentra Components naše riešenia podporujú každú časť energetickej infraštruktúry - od výroby po prenos a distribúciu. Keď sa odvetvie posúva smerom k čistejšej energii, sústreďujeme sa na splnenie jedinečných požiadaviek obnoviteľných zdrojov. Ponúkame široký sortiment základných komponentov navrhnutých na trvanlivosť a výkon v náročných prostrediach, čím pomáhame optimalizovať tok čistej energie a zabezpečiť spoľahlivosť systému. Od prepojenia sieťových systémov po podporu obnoviteľných inštalácií, Essentra Components vám pomáha budovať inteligentnejšiu a odolnejšiu energetickú budúcnosť.

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?

Obráťte sa na našich odborníkov

Prečo nakupovať od spoločnosti Essentra?

   Vynikajúca skladová dostupnosť väčšiny skladových položiek vďaka našim 33 celosvetovým distribučným centrám.

    Ponúkame širokú škálu bezplatných modelov CAD v populárnych formátoch, ktoré si môžete stiahnuť z našej webovej stránky.

   Pre mnohé z našich produktov sú k dispozícii bezplatné vzorky.

   Vysokokvalitné výrobky vyrábame v našich 14 výrobných závodoch, ktoré sa nachádzajú po celom svete.

   Naši odborníci vám v spolupráci s vami vytvoria produkt, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám.

 

Pre hlbší pohľad na naše riešenia si pozrite náš katalóg, ktorý pokrýva:

  •  Naša rozsiahla ponuka produktov
  •  Najvyššia kvalita materiálov
  •  Odvetvia, ktorým slúžime
  •  Naše technické schopnosti
  •  Naše štandardy kvality

 

Výroba elektriny

Komponenty na výrobu elektriny sú nevyhnutné na udržanie bezpečnej, efektívnej a spoľahlivej výroby energie, aj v tých najnáročnejších podmienkach, pričom pomáhajú zabezpečiť nepretržitý tok energie a dlhú životnosť systému.

Hydraulics and pneumatics application

Odporúčané produkty

1. Rozpierky
Tento rad dištančných stĺpikov sa vďaka skrutkovaciemu dizajnu veľmi ľahko inštaluje. Sú vhodné pre široké spektrum aplikácií a dostupné vo viacerých variantoch.

2. Tesniace priechodky (IP67)
IP67 gromety poskytujú robustné tesnenie proti prachu a vode, čo ich robí ideálnymi pre náročné vonkajšie prostredia—fungujú ako bezpečné zaslepovacie zátky pred inštaláciou kábla a sú navrhnuté tak, aby odolávali vibráciám a náročným podmienkam.

3. Klip na káblovú pásku pre uchytenie na hranu
Klipy na káblové pásky pre uchytenie na hranu ponúkajú elegantné a spoľahlivé riešenie na upevnenie káblov, zabezpečujúce rýchlu montáž bez použitia náradia na rôzne povrchy – ideálne pre efektívnu správu káblov v jednoduchých aj zložitých priestoroch.

4. UV odolné viazacie a sťahovacie pásky
UV odolné viazacie a štahovcie pásky sú vyrobené z UV stabilizovaného polyamid aby odolávali dlhodobému vystaveniu slnečnému žiareniu, vďaka čomu sú ideálne do vonkajšieho a náročneho prostredia.

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?

Obráťte sa na našich odborníkov

Prenos a distribúcia elektriny

Spoločnosť Essentra Components ponúka široký sortiment základných komponentov pre prenos elektriny, navrhnutých tak, aby zabezpečili bezpečný a spoľahlivý tok energie a ochranu v elektrických systémoch. Naše riešenia podporujú výkon, trvanlivosť a súlad aj v tých najnáročnejších prostrediach.

power train application

Odporúčané produkty

1. LED svetlovody
Vyrobené z priehľadného polykarbonátu (PC) s odolnosťou voči ohňu podľa normy UL94 V0. Dostupné v plochých a kopulovitých predných štýloch, aby vyhovovali rôznym potrebám osvetlenia.
2. Podperné stĺpiky - dvojité zamykanie
Obojstranne zamykacie rozpierky pre dosky s obvodmi poskytujú rýchle a bezpečné riešenie pre montáž jednej alebo dvoch dosiek s obvodmi, s rôznymi možnosťami zamykania, typmi telies a veľkosťami, ktoré vyhovujú rôznym potrebám projektov.
3. Držiak káblovej pásky s tlačným upevnením
Držiaky na káble s montážou na stlačenie ponúkajú odnímateľné, beznástrojové riešenie na zabezpečenie káblov v predvŕtaných otvory v paneli.
4. Štandardné viazacie pásky
Odolné, kvalitné viazacie a sťahovacie pásky vhodné na rôzne elektrické a všeobecné aplikácie, s integrovaným uzamykacím systémom na zabránenie náhodnému odstráneniu.

5. Kovové viazacie pásky
Samouzamykajúce nehrdzavejúca oceľ aisi 316 viazacie a sťahovacie pásky ponúkajú silný, odolný výkon v extrémnych teplotách, s voliteľným PVC povlakom a dizajnom rebríka pre lepšiu priľnavosť.
6. Priechodkové pásy
Priechodkové pásy môžu byť narezané na požadovanú veľkosť a aplikované okolo otvorov alebo okrajov panelov pre zvýšenú ochranu.
7. Priechodky s membránou
Navrhnuté s tenkým centrálnym filmom, ktorý je možné prepichnúť na prispôsobenie rôznym veľkostiam drôtov, s možnosťami centrálneho alebo posunutého umiestnenia, aby vyhovovali rôznym štýlom výrezov.

 

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?

Obráťte sa na našich odborníkov

Ukladanie energie a systémová integrácia

Súčiastky na ukladanie energie a integráciu systémov sú kľúčové pre optimalizáciu správy energie, zabezpečenie bezproblémovej konektivity a udržanie spoľahlivého a efektívneho fungovania v rámci komplexných elektrických systémov.

cabin assemblies application

Odporúčané produkty

1. Izolačné dištančné stĺpiky
Navrhnuté pre jednoduchú inštaláciu rukou bez montážnych nástrojov, tieto hexagonálne distancie ponúkajú silné, izolované rozostupy ideálne pre aplikácie s vysokým výkonom a iné použitia vyžadujúce vysokú mechanickú pevnosť.
2. Feritové púzdra
Navrhnuté na účinné potlačenie EMI bez ovplyvnenia kvality signálu. Rozdelené rukávy umožňujú jednoduché dodatočné vybavenie, zatiaľ čo pevné rukávy ponúkajú široké frekvenčné pokrytie pre konzistentnú ochranu pred hlukom.
3. Štandardné otvorené priechodky
Otvorené priechodky s jednoduchým zacvakávacie dizajnom sú dostupné v metrických alebo imperiálnych veľkostiach a z rôznych materiálov, ako sú PVC TPR TPE a EPDM aby vyhovovali rôznym podmienkam prostredia.

4. Svorky pre ploché káble
Svorky pre ploché káble ponúkajú rýchlu inštaláciu pomocou zasunutia a bezpečne držia ploché páskové káble na mieste, aby sa predišlo posunu, poškodeniu alebo rušeniu. Možnosti zahŕňajú lepiace základne, kryty s napínacím zámkom a uvoľniteľné západky pre väčšiu variabilitu.
5. Montážne prvky ventilátorov
Montážne prvky ventilátorov ponúkajú rýchlu inštaláciu bez náradia pre DC a AC ventilátory, pričom používajú flexibilnú gumu na absorbovanie nárazov a vibrácií. Ideálne pre elektronické chladenie, pomáhajú predchádzať vnikaniu prachu a chránia komponenty aj používateľov pred poškodením.
6. Zavinovací chránič káblových zväzkov
Štrbinový ovinovač káblov poskytuje odolnú, proti nárazu odolnú ochranu pre káblové zväzky, pričom zachováva flexibilitu, a môže byť rýchlo nainštalovaný pomocou špeciálneho nástroja - ideálny na ochranu káblov pred opotrebovaním a oderom bez obmedzenia pohybu.

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?

Obráťte sa na našich odborníkov

Obráťte sa na našich odborníkov