Menu Hľadať

Závitové upínacie podložky

Vo výrobe

Tento rad upínacích podložiek má na vnútornom priemere veľmi plytký závit. To znamená, že sa dajú naskrutkovať a po prechode závitmi sa neoddeľujú od upínacej skrutky alebo svorníka.

Ako nainštalovať zostavu upínacej skrutky a podložky;
1) Vložte upínaciu skrutku do otvoru v paneli.
2) Naskrutkujte podložku na skrutku za závitovú časť skrutky, ktorá drží skrutku v paneli.

Podložky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie.

  • Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 303, 1.4305 a AISI 316, 1.4401
  • Možnosti povrchovej úpravy: potiahnuté čiernym oxidom, pozinkované a titánové (stupeň 2 a 5)

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
22 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 w1 0.05 Kúpiť
8,57 € - 13,19 € Vo výrobe
40.0
M20
5.0
1,55 € - 2,21 € Vo výrobe
12.0
M6
1.6
1,65 € - 2,36 € Vo výrobe
16.0
M8
2.0
2,36 € - 3,38 € Vo výrobe
24.0
M12
3.5
2,14 € - 3,06 € Vo výrobe
8.0
M3.5
1.2
1,68 € - 2,41 € Vo výrobe
8.0
M4
1.2
1,29 € - 1,84 € Vo výrobe
8.0
M4
1.2
1,42 € - 2,03 € Vo výrobe
10.0
M5
1.5
1,18 € - 1,68 € Vo výrobe
5.0
M2.5
1.0
1,85 € - 2,64 € Vo výrobe
10.0
M5
1.5
2,35 € - 3,36 € Vo výrobe
20.0
M10
3.0
1,29 € - 1,84 € Vo výrobe
6.0
M3
1.0
2,02 € - 2,89 € Vo výrobe
12.0
M6
1.6
2,14 € - 3,06 € Vo výrobe
16.0
M8
2.0
2,48 € - 3,55 € Vo výrobe
24.0
M12
3.5
4,83 € - 6,90 € Vo výrobe
32.0
M16
4.0
8,84 € - 12,63 € Vo výrobe
40.0
M20
5.0
1,65 € - 2,36 € Vo výrobe
8.0
M3.5
1.2
1,38 € - 1,97 € Vo výrobe
5.0
M2.5
1.0
1,82 € - 2,60 € Vo výrobe
20.0
M10
3.0
  • z/zo 2
Podložka M20 40.0 5.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20146016

Cenové rozpätie
13,19 € - 8,57 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M6 12.0 1.6 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145668

Cenové rozpätie
2,21 € - 1,55 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M8 16.0 2.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145675

Cenové rozpätie
2,36 € - 1,65 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M12 24.0 3.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145705

Cenové rozpätie
3,38 € - 2,36 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M3.5 8.0 1.2 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145804

Cenové rozpätie
3,06 € - 2,14 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M4 8.0 1.2 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145811

Cenové rozpätie
2,41 € - 1,68 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M4 8.0 1.2 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145644

Cenové rozpätie
1,84 € - 1,29 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M5 10.0 1.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145651

Cenové rozpätie
2,03 € - 1,42 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M2.5 5.0 1.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145682

Cenové rozpätie
1,68 € - 1,18 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M5 10.0 1.5 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145767

Cenové rozpätie
2,64 € - 1,85 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M10 20.0 3.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145828

Cenové rozpätie
3,36 € - 2,35 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M3 6.0 1.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145620

Cenové rozpätie
1,84 € - 1,29 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M6 12.0 1.6 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145712

Cenové rozpätie
2,89 € - 2,02 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M8 16.0 2.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145729

Cenové rozpätie
3,06 € - 2,14 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M12 24.0 3.5 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145774

Cenové rozpätie
3,55 € - 2,48 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M16 32.0 4.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20146429

Cenové rozpätie
6,90 € - 4,83 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    7318156290
Podložka M20 40.0 5.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20146528

Cenové rozpätie
12,63 € - 8,84 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    7318156290
Podložka M3.5 8.0 1.2 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145637

Cenové rozpätie
2,36 € - 1,65 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M2.5 5.0 1.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145781

Cenové rozpätie
1,97 € - 1,38 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M10 20.0 3.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145699

Cenové rozpätie
2,60 € - 1,82 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M3 6.0 1.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145798

Cenové rozpätie
2,41 € - 1,68 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M16 32.0 4.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20146009

Cenové rozpätie
10,36 € - 7,25 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090