Menu Hľadať

Podložka M3 6.0 1.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Závitové upínacie podložky sú zadržiavacie podložky používané s upínacími skrutkami. Poskytujú pozitívnu fixačnú silu, aby sa zabránilo uvoľneniu skrutiek zo zostavy. Prevedenie podložky má na vnútornom priemere plytký závit, ktorý sa dá ľahko naskrutkovať na miesto.
Nový kód produktu:

20145620

Starý kód produktu:

20145620

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 1,8768 €
100 - 249 1,6932 €
250 - 749 1,4994 €
750 + 1,3158 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,88 €

1 x 1,8768 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
d2 6.0
w1 0.05 1.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás