20158262
20158262
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 639,21 € |
10 - 19 | 575,29 € |
20 - 49 | 543,33 € |
50 - 99 | 511,37 € |
100 + | 447,45 € |
Typ | Closed |
---|---|
Materiál guľôčkovej formy | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 60.0 |
d2 tol. h6 | 90.0 |
l1 | 125.0 |
l2 | 101.7 |
l3 | 3.15 |
d3 | 86.5 |
Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 6085.0 |
Static load C0 max. N | 9800.0 |
Hmotnosť g | 2220.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku