20158194
20158194
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 89,37 € |
10 - 19 | 80,43 € |
20 - 49 | 75,96 € |
50 - 99 | 71,50 € |
100 + | 62,56 € |
Typ | Closed |
---|---|
Materiál guľôčkovej formy | Resin |
d1 tol. h6 | 30.0 |
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 68.0 |
l2 | 52.1 |
l3 | 1.85 |
d3 | 44.5 |
Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 1584.0 |
Static load C0 max. N | 2740.0 |
Hmotnosť g | 360.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku