20157258
20157258
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 8,60 € |
10 - 19 | 7,74 € |
20 - 49 | 7,31 € |
50 - 99 | 6,88 € |
100 + | 6,02 € |
Typ | Closed |
---|---|
Materiál guľôčkovej formy | Resin |
d1 tol. h6 | 6.0 |
d2 tol. h6 | 12.0 |
l1 | 19.0 |
l2 | 13.5 |
l3 | 1.10 |
d3 | 11.5 |
Počet kruhov tvorených guľôčkami | 4.0 |
Dyn. load C max. N | 200.0 |
Static load C0 max. N | 260.0 |
Hmotnosť g | 8.0 |
Materiál | Oceľ |
Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku