20157913
20157913
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 81,63 € |
10 - 19 | 73,47 € |
20 - 49 | 69,39 € |
50 - 99 | 65,30 € |
100 + | 57,14 € |
d1 tol. h6 | 40.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 80.0 |
l2 | 60.4 |
l3 | 2.20 |
Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 5720.0 |
Hmotnosť g | 360.0 |
Dokončiť | Poniklovaná |
Materiál | Oceľ |
Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku