Menu Hľadať

Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball 50.0 75.0 100.0 Oceľ

Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball sa používa v náročných aplikáciách a poskytuje vysoko presný a plynulý pohyb. Tento typ puzdier unesie 3-krát väčšie zaťaženie ako bežné puzdrá a má 27-krát dlhšiu životnosť, vďaka čomu je vhodný na použitie s kalenými hriadeľmi.
Nový kód produktu:

20157227

Starý kód produktu:

20157227

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 76,7346 €
10 - 19 69,0642 €
20 - 49 65,229 €
50 - 99 61,3836 €
100 + 53,7132 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

76,73 €

1 x 76,7346 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
l2 77.4
l3 2.70
Počet kruhov tvorených guľôčkami 6.0
Dyn. load C max. N 7940.0
Hmotnosť g 580.0
Materiál Oceľ
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás