20157166
20157166
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 32,61 € |
10 - 19 | 29,35 € |
20 - 49 | 27,72 € |
50 - 99 | 26,09 € |
100 + | 22,83 € |
d1 tol. h6 | 25.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 40.0 |
l1 | 58.0 |
l2 | 43.8 |
l3 | 1.90 |
Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 2750.0 |
Hmotnosť g | 122.0 |
Materiál | Oceľ |
Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku