20157098
20157098
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 18,26 € |
10 - 19 | 16,43 € |
20 - 49 | 15,52 € |
50 - 99 | 14,61 € |
100 + | 12,78 € |
d1 tol. h6 | 10.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 19.0 |
l1 | 29.0 |
l2 | 21.7 |
l3 | 1.35 |
Počet kruhov tvorených guľôčkami | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 550.0 |
Hmotnosť g | 17.0 |
Materiál | Oceľ |
Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku