Menu Hľadať

Zatlačovacie spony

Na sklade

Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.

Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.

Skupina SR: SR2319

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
54 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Farba Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,1018 € - 0,1257 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
Prírodná
Acetál
1.5 mm
8 mm
2.4 mm
0,0529 € - 0,0653 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Prírodná
Acetál
1.5 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,1126 € - 0,139 € Požiadajte o dodací termin tu
4 mm
Prírodná
Acetál
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,1015 € - 0,1253 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
Prírodná
Acetál
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,1015 € - 0,1253 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
Prírodná
Acetál
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,1015 € - 0,1253 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
Prírodná
Acetál
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,0787 € - 0,0972 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
Prírodná
Acetál
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,1015 € - 0,1253 € Požiadajte o dodací termin tu
4 mm
Prírodná
Acetál
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,0529 € - 0,0653 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Prírodná
Acetál
1.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,1012 € - 0,2584 € Požiadajte o dodací termin tu
4 mm
Prírodná
Acetál
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,1353 € - 0,1671 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
Prírodná
Acetál
1.5 mm
8.7 mm
3.2 mm
0,203 € - 0,2506 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Prírodná
Acetál
1.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
0,0907 € - 0,1267 € 61000 Na sklade
Prírodná
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1048 € - 0,1464 € 145399 Na sklade
Prírodná
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
  • z/zo 3
Zatlačovacie spony Prírodná 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10366325

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1018 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.4 mm
  • Dĺžka kotvy
    9.5 mm
  • Priemer hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Zatlačovacie spony Prírodná 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366257

Cenové rozpätie
0,0653 € - 0,0529 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    8.7 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Zatlačovacie spony Prírodná 4 mm 4 mm (PT)

10366295

Cenové rozpätie
0,139 € - 0,1126 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4 mm
  • Dĺžka kotvy
    10.3 mm
  • Priemer hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Zatlačovacie spony Prírodná 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366332

Cenové rozpätie
0,1253 € - 0,1015 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    10.3 mm
  • Priemer hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Zatlačovacie spony Prírodná 4 mm 4 mm (PT)

10366349

Cenové rozpätie
0,1253 € - 0,1015 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4 mm
  • Dĺžka kotvy
    11.1 mm
  • Priemer hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Zatlačovacie spony Prírodná 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366318

Cenové rozpätie
0,1253 € - 0,1015 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 mm
  • Dĺžka kotvy
    8.7 mm
  • Priemer hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Zatlačovacie spony Prírodná 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10366301

Cenové rozpätie
0,0972 € - 0,0787 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    8 mm
  • Priemer hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Zatlačovacie spony Prírodná 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10366264

Cenové rozpätie
0,1253 € - 0,1015 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    7.1 mm
  • Priemer hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Zatlačovacie spony Prírodná 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10366240

Cenové rozpätie
0,0653 € - 0,0529 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.4 mm
  • Dĺžka kotvy
    8 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Zatlačovacie spony Prírodná 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366288

Cenové rozpätie
0,2584 € - 0,1012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    9.9 mm
  • Priemer hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Zatlačovacie spony Prírodná 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366394

Cenové rozpätie
0,1671 € - 0,1353 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    12.3 mm
  • Priemer hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Zatlačovacie spony Prírodná 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10366431

Cenové rozpätie
0,2506 € - 0,203 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.4 mm
  • Dĺžka kotvy
    11.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Zatlačovacie spony Prírodná 1.0 mm 4.5 mm (PT)

10088623

Cenové rozpätie
0,1267 € - 0,0907 €

Úroveň zásob
61000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 4.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    13.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie spony Prírodná 1.0 mm 5.5 mm (PT)

10088685

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1048 €

Úroveň zásob
145399 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 5.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    15.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Farba
    Prírodná