Menu Hľadať

Zatlačovacie spony Prírodná 3.2 mm 3.2 mm (PT)

Zatláčací nit vyrobený z čierneho polyamidu 6.6. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu, aby sa nohy rozšírili a zaistili na mieste.
Nový kód produktu:

10366394

Starý kód produktu:

27SNC2190125

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1671 €
5000 - 19999 0,1504 €
20000 + 0,1353 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

167,10 €

1000 x 0,1671 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 5.6 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 3.2 mm
Dĺžka kotvy 12.3 mm
Priemer hlavy 8.7 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Farba Prírodná
Plný materiál Acetál
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie spony
Tvar hlavy nitu Nosník
Druh nitovania Zásuvné
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás