10366493
27SR197220
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1534 € |
5000 - 9999 | 0,1316 € |
10000 + | 0,1153 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 9.5 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.374 in |
Pin Head Diameter | 9.0 mm |
Pin Head Diameter | 0.354 in |
Pin Head Height | 2.2 mm |
Pin Head Height | 0.087 in |
Head Diameter | 9.0 mm |
Head Diameter | 0.354 in |
Head Height | 2.2 mm |
Head Height | 0.087 in |
Compatible Hole Diameter Range | 5.1 - 5.2 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.201 - 0.205 in |
Compatible Panel Thickness Range | 2.5 - 3.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.098 - 0.138 in |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6 |
Rivet Type | Snap Rivet |
Rivet Head Shape | Mushroom |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku