Menu Hľadať

Zatlačovacie nity – s ostňami

Na sklade

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Skupina SR: SR2324

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
303 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Farba Materiál Priemer hlavy Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Typ Kúpiť
0,2289 € - 0,2289 € 4385 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
9.5 mm
0.6 - 9.2 mm
2
0,4594 € - 0,4594 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
15.9 mm
2.4 - 12.7 mm
2
0,1891 € - 0,2304 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
15.7 mm
2.0 - 10.0 mm
0,2119 € - 0,2616 € 1000 Na sklade
3.2 mm
Prírodná
Polyamid
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,556 € - 0,556 € 3000 Na sklade
7.0 mm
Priehľadná
PP
30 mm
2.0 - 25.0 mm
2
0,1536 € - 0,1536 € 1000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
16.5 mm
13.3 - 21.0 mm
0,1678 € - 0,1678 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
16.5 mm
14.6 - 38.7 mm
0,1536 € - 0,1536 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
16.5 mm
8.3 - 15.9 mm
0,1536 € - 0,1536 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
11.0 mm
3.2 - 12.1 mm
0,1536 € - 0,1536 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
16.5 mm
0.9 - 8.5 mm
0,1224 € - 0,1275 € 5000 Na sklade
3.5 mm
Čierna
Polyamid
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,2929 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Priehľadná
PP
17.8 mm
2.3 - 8.9 mm
2
0,1564 € - 0,2844 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
6 mm
3.5 - 6.3 mm
Type 2
0,3954 € - 0,6415 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
23.8 mm
1.3 - 11.2 mm
Type 2
0,4963 € - 0,7794 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Type 2
0,1592 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
8 mm
6.9 - 14.2 mm
0,2062 € - 0,3769 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
11 mm
2.0 - 10.0 mm
Type 2
0,1592 € - 0,1592 € 6000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
8 mm
2.1 - 4.3 mm
0,9131 € - 1,6072 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
19 mm
1.5 - 12.2 mm
Type 2
0,2673 € - 0,4323 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
5.5 mm
4.0 - 12.0 mm
Type 2
  • z/zo 16
Zatláčací nit 0.6 mm 9.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10102725

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,2289 €

Úroveň zásob
4385 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    12.7 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.6 - 9.2 mm
Zatláčací nit 2.4 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

10102763

Cenové rozpätie
0,4594 € - 0,4594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    22.6 mm
  • Priemer hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.4 - 12.7 mm
Zatláčací nit 2.0 mm 10.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10000724

Cenové rozpätie
0,2304 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    21.1 mm
  • Priemer hlavy
    15.7 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 10.0 mm
Zatláčací nit 3.2 mm 1.9 mm 1.9 mm Polyamid Prírodná

10016596

Cenové rozpätie
0,2616 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.8 mm
  • Priemer hlavy
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.9 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm PP Priehľadná

10278994

Cenové rozpätie
0,556 € - 0,556 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    34.8 mm
  • Priemer hlavy
    30 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 25.0 mm
Zatláčací nit 13.3 mm 21.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10149355

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    27.6 mm
  • Priemer hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.78 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    13.3 - 21.0 mm
Zatláčací nit 14.6 mm 38.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

10149287

Cenové rozpätie
0,1678 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    45.3 mm
  • Priemer hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.59 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    14.6 - 38.7 mm
Zatláčací nit 8.3 mm 15.9 mm Polyamid 6.6 Čierna

10149348

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    22.5 mm
  • Priemer hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.78 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    8.3 - 15.9 mm
Zatláčací nit 3.2 mm 12.1 mm Polyamid 6.6 Čierna

10149300

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    16.5 mm
  • Priemer hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    1.78 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.2 - 12.1 mm
Zatláčací nit 0.9 mm 8.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10149331

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    15.1 mm
  • Priemer hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.78 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.9 - 8.5 mm
Zatláčací nit 3.5 mm 1.9 mm 1.9 mm Polyamid Čierna

10016626

Cenové rozpätie
0,1275 € - 0,1224 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.2 mm
  • Priemer hlavy
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.2 - 3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.9 mm
Zatláčací nit 6.0 mm 2.3 mm 8.9 mm PP Priehľadná

10278956

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    15.5 mm
  • Priemer hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 - 6.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.3 - 8.9 mm
Zatláčací nit 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10217559

Cenové rozpätie
0,2844 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.8 mm
  • Priemer hlavy
    6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.5 - 6.3 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 7.0 mm 1.3 mm 11.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10217849

Cenové rozpätie
0,6415 € - 0,3954 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    17.9 mm
  • Priemer hlavy
    23.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.3 - 11.2 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10217900

Cenové rozpätie
0,7794 € - 0,4963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    32 mm
  • Priemer hlavy
    19.3 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.3 - 22.9 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 6.9 mm 14.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10164587

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    19 mm
  • Priemer hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.9 - 14.2 mm
Zatláčací nit 4.8 mm 2.0 mm 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10217672

Cenové rozpätie
0,3769 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    16.3 mm
  • Priemer hlavy
    11 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 10.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 2.1 mm 4.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10164501

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.6 mm
  • Priemer hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.1 - 4.3 mm
Zatláčací nit 5.0 mm 1.5 mm 12.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10217733

Cenové rozpätie
1,6072 € - 0,9131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    17.8 mm
  • Priemer hlavy
    19 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 12.2 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10217573

Cenové rozpätie
0,4323 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    14.5 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.0 - 12.0 mm
  • Farba
    Prírodná