Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.
Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.
Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.
Skupina SR: SR1963
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Materiál | Výška hlavy | Priemer hlavy | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0886 € - 0,1094 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.224 in
5.7 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
| 0,0781 € - 0,0965 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.080 in
2 mm
|
0.468 in
11.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
| 0,0885 € - 0,1093 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.109 in
2.8 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
0.094 - 0.252 in
2.4 - 6.4 mm
|
||
| 0,0615 € - 0,0759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.217 - 0.382 in
5.5 - 9.7 mm
|
||
| 0,1011 € - 0,1224 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.187 in
4.7 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.312 - 0.440 in
7.9 - 11.2 mm
|
||
| 0,2176 € - 0,5943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 0,2347 € - 0,3271 € | 18175 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
| 0,2375 € - 0,33 € | 41400 Na sklade |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
| 0,2247 € - 0,3129 € | 72250 Na sklade |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
| 0,1934 € - 0,266 € | 87500 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
| 0,3598 € - 0,4793 € | 37750 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
| 0,3172 € - 0,4409 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.185 in
1.6 - 4.7 mm
|
||
| 0,0983 € - 0,155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
||
| 0,2944 € - 0,4067 € | 9000 Na sklade |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.185 in
1.6 - 4.7 mm
|
||
| 0,3598 € - 0,4793 € | 2750 Na sklade |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
| 0,4053 € - 0,5419 € | 66750 Na sklade |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 - 0.374 in
4.0 - 9.5 mm
|
||
| 0,266 € - 0,3541 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 - 0.256 in
4.0 - 6.5 mm
|
||
| 0,0513 € - 0,0817 € | 293500 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,0913 € - 0,145 € | 59500 Na sklade |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
| 0,0747 € - 0,1182 € | 136250 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku