10021736
PKKL-3
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
200 + | 0,8631 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Pevná |
---|---|
Farba | Natural |
Materiál | PA |
Spôsob montáže | Zatláčacie, samolepiace |
Dĺžka základne | 25.9 mm |
Dĺžka základne | 1.02 in |
Šírka základne | 17.0 mm |
Šírka základne | 0.669 in |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 9.5 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.374 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 6.5 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.256 in |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.8 - 1.6 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.031 - 0.063 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku