10036297
TRM-2
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1467 € |
5000 - 9999 | 0,1244 € |
10000 - 19999 | 0,1131 € |
20000 + | 0,1028 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 7.6 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.299 in |
Head Diameter | 5.5 mm |
Head Diameter | 0.217 in |
Head Height | 1.5 mm |
Head Height | 0.059 in |
Compatible Panel Thickness Range | 2.0 - 2.7 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.079 - 0.106 in |
Compatible Hole Diameter Range | 2.7 - 2.8 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.106 - 0.112 in |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Rivet Head Shape | Flat |
Rivet Type | Mini Tough |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku