Menu Hľadať

Zatláčacie koncové krytky PCR

Vo výrobe

Zatlačením koncová zátka poskytuje všeobecnú ochranu pre metrické, BSP a závit unf pred kontaminantmi, ako sú špina, prach a vlhkosť. Dizajn s tlakovým uchytením umožňuje jednoduchú, manuálnu aplikáciu, pričom zabezpečuje bezpečné uchytenie. Ideálne pre rôzne aplikácie v oblasti výroby, skladovania a počas prepravy komponentov. Táto séria je ekonomickou alternatívou k závitovému profilu.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCFBPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
28 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D H Veľkosť závitu Štandard pre závit Kúpiť
0,0149 € - 0,0166 € Požiadajte o dodací termin tu
11.9 mm
10.0 mm
1/8"
GAS
0,0165 € - 0,0184 € Požiadajte o dodací termin tu
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
GAS
0,0595 € - 0,0926 € Požiadajte o dodací termin tu
32.7 mm
19.0 mm
M30
Metrické
0,0655 € - 0,1019 € Požiadajte o dodací termin tu
38.8 mm
16.0 mm
M36
Metrické
0,024 € - 0,0373 € Požiadajte o dodací termin tu
11.9 mm
10.0 mm
M10
Metrické
0,0417 € - 0,0649 € Požiadajte o dodací termin tu
29.4 mm
17.7 mm
3/4 "
GAS
0,0192 € - 0,0299 € Požiadajte o dodací termin tu
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
UNF
0,0699 € - 0,1087 € Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
19.0 mm
1"
GAS
0,0595 € - 0,0926 € Požiadajte o dodací termin tu
32.7 mm
19.0 mm
1-3/16" x 12
UNF
0,0172 € - 0,0192 € Požiadajte o dodací termin tu
23.2 mm
13.5 mm
1/2"
GAS
0,0424 € - 0,066 € Požiadajte o dodací termin tu
24.9 mm
20.2 mm
7/8" x 14
UNF
0,0278 € - 0,0432 € Požiadajte o dodací termin tu
17.9 mm
12.0 mm
M16
Metrické
0,0439 € - 0,0683 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
13.8 mm
3/4" x 16
UNF
0,0766 € - 0,0852 € Požiadajte o dodací termin tu
47.8 mm
21.8 mm
1-11/16" x 12
UNF
0,089 € - 0,0989 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
19.8 mm
1-5/8"
UNF
0,0828 € - 0,1289 € Požiadajte o dodací termin tu
38.8 mm
16.0 mm
1-7/16" x 12
UNF
0,072 € - 0,0801 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
19.8 mm
M42
Metrické
0,0465 € - 0,0723 € Požiadajte o dodací termin tu
29.4 mm
17.7 mm
1" x 14
UNF
0,0265 € - 0,0413 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
12.0 mm
M14
Metrické
0,0251 € - 0,039 € Požiadajte o dodací termin tu
13.3 mm
12.9 mm
7/16" x 20
UNF
  • z/zo 2
Push Fit End Cap 1/8" GAS LDPE - PCR Zelená

20751869

Cenové rozpätie
0,0166 € - 0,0149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Veľkosť závitu
    1/8"
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap 3/8" GAS LDPE - PCR Zelená

20751951

Cenové rozpätie
0,0184 € - 0,0165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Veľkosť závitu
    3/8"
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap M30 LDPE - PCR Zelená

20751975

Cenové rozpätie
0,0926 € - 0,0595 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M30
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap M36 LDPE - PCR Zelená

20751982

Cenové rozpätie
0,1019 € - 0,0655 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M36
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap M10 LDPE - PCR Zelená

20751876

Cenové rozpätie
0,0373 € - 0,024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap 3/4 " GAS LDPE - PCR Zelená

20751937

Cenové rozpätie
0,0649 € - 0,0417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Veľkosť závitu
    3/4 "
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap 3/8" UNF LDPE - PCR Zelená

20751968

Cenové rozpätie
0,0299 € - 0,0192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    3/8"
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap 1" GAS LDPE - PCR Zelená

20751753

Cenové rozpätie
0,1087 € - 0,0699 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Veľkosť závitu
    1"
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap 1-3/16" x 12 UNF LDPE - PCR Zelená

20751807

Cenové rozpätie
0,0926 € - 0,0595 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    1-3/16" x 12
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap 1/2" GAS LDPE - PCR Zelená

20751838

Cenové rozpätie
0,0192 € - 0,0172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Veľkosť závitu
    1/2"
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap 1" x 15 UNF LDPE - PCR Green

20752019

Cenové rozpätie
0,066 € - 0,0424 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    7/8" x 14
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap M16 LDPE - PCR Zelená

20751906

Cenové rozpätie
0,0432 € - 0,0278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap 3/4" x 16 UNF LDPE - PCR Zelená

20751944

Cenové rozpätie
0,0683 € - 0,0439 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    3/4" x 16
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap 1-11/16" x 12 UNF LDPE - PCR Zelená

20751791

Cenové rozpätie
0,0852 € - 0,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    47.8 mm
  • H
    21.8 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    1-11/16" x 12
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap 1-5/8" UNF LDPE - PCR Zelená

20751814

Cenové rozpätie
0,0989 € - 0,089 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    1-5/8"
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap 1-7/16" x 12 UNF LDPE - PCR Zelená

20751821

Cenové rozpätie
0,1289 € - 0,0828 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    1-7/16" x 12
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap M42 LDPE - PCR Zelená

20751999

Cenové rozpätie
0,0801 € - 0,072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M42
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap 1" x 14 UNF LDPE - PCR Zelená

20751920

Cenové rozpätie
0,0723 € - 0,0465 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    1" x 14
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap M14 LDPE - PCR Zelená

20751890

Cenové rozpätie
0,0413 € - 0,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M14
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Zelená

20752002

Cenové rozpätie
0,039 € - 0,0251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    7/16" x 20
  • Farba
    Zelená