Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.
Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.
Skupina SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál základne | Farba | Výška základne | Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2161 € - 0,2773 € | 334145 Na sklade |
PVC
|
Čierna
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4479 € - 2,04 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén
|
Čierna
|
|
|
|
||
| 0,63 € - 1,3948 € | 596 Na sklade |
Polyetylén
|
Čierna
|
|
|
|
||
| 0,421 € - 1,4336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén
|
Čierna
|
|
|
|
||
| 0,1891 € - 0,3972 € | 4500 Na sklade |
PA
|
Prírodná
|
0.09 in
2.28 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2489 € - 0,5555 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1707 € - 0,3584 € | 3500 Na sklade |
Polyamid
|
Prírodná
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,4152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.46 in
37.08 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,5944 € | 23088 Na sklade |
|
Čierna
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 1,8489 € - 3,8829 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 0,1038 € - 0,218 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Prírodná
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,1379 € - 0,1517 € | 5300 Na sklade |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,1187 € - 0,2491 € | 6250 Na sklade |
PA
|
Prírodná
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2005 € - 0,4211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Prírodná
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.154 - 0.165 in
3.9 - 4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4758 € - 0,5234 € | 9886 Na sklade |
PA
|
Prírodná
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.26 - 0.291 in
6.6 - 7.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2247 € - 0,4719 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Prírodná
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.98 in
24.89 mm
|
||
| 0,129 € - 0,2709 € | 6600 Na sklade |
Polyamid
|
Prírodná
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,2147 € - 0,451 € | 4190 Na sklade |
PA
|
Prírodná
|
0.165 in
4.19 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.125 in
28.58 mm
|
||
| 0,1203 € - 0,2682 € | 231 Na sklade |
|
Čierna
|
|
0.984 - 0.236 in
25.0 - 6.0 mm
|
|
||
| 0,1279 € - 0,2852 € | 4250 Na sklade |
|
Čierna
|
|
0.984 - 0.197 in
25.0 - 5.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku