Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.
Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | d | h | D | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0961 € - 0,1861 € | 6037 Na sklade |
11/16
|
Žltá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,1251 € - 0,2595 € | 200 Na sklade |
9/16
|
Žltá
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,037 € - 0,0576 € | 15000 Na sklade |
5/8 in; 7/8 in
|
Červená
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,051 € - 0,0793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M26; 1;1/16 in
|
Červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Závit UNF
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0378 € - 0,0588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11/16 in
|
Červená
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Závit UNF
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0196 € - 0,0305 € | 21500 Na sklade |
1/8 in; M10
|
Červená
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0662 € - 0,1031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M30; 1;3/6 in
|
Červená
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Metrický závit
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0217 € - 0,0338 € | 24500 Na sklade |
1/4 in; 1/2 in
|
Červená
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0301 € - 0,0468 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7/16 in
|
Červená
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Závit UNF
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0425 € - 0,0662 € | 6000 Na sklade |
3/4 in
|
Červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0447 € - 0,0695 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
Červená
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Metrický závit
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0378 € - 0,0588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M18
|
Červená
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metrický závit
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0774 € - 0,1204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1;1/4 in
|
Červená
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0241 € - 0,0375 € | 25000 Na sklade |
3/8 in; M16
|
Červená
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,081 € - 0,126 € | 3000 Na sklade |
1;1/2 in
|
Červená
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0562 € - 0,0875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
|
Červená
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,1052 € - 0,1637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
|
Červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0358 € - 0,0558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14; 9/16 in
|
Červená
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Metrický závit
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,037 € - 0,0576 € | 25000 Na sklade |
1/2 inM20
|
Červená
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku