Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.
Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | d | h | D | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2859 € - 0,5555 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1-1/4
|
Žltá
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,1001 € - 0,1944 € | 2804 Na sklade |
3/4
|
Žltá
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,096 € - 0,1902 € | 3450 Na sklade |
Without Lugs
|
Červená
|
|
|
|
|
|
||
0,1948 € - 0,4152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1
|
Žltá
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,0526 € - 0,1045 € | 750 Na sklade |
Without Lugs
|
Červená
|
|
|
|
|
|
||
0,5518 € - 0,9468 € | 27 Na sklade |
1-5/8
|
Žltá
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,0802 € - 0,1543 € | 15995 Na sklade |
3/4 in
|
Modrá
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
JIC
|
|
||
0,0636 € - 0,1224 € | 25 Na sklade |
1/2 in
|
Modrá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
JIC
|
|
||
0,1891 € - 0,3734 € | 1185 Na sklade |
Without Lugs
|
Červená
|
|
|
|
|
|
||
0,0659 € - 0,1308 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9/16 in
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
JIC
|
|
||
0,3413 € - 0,6899 € | 1465 Na sklade |
1-5/16
|
Žltá
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,0635 € - 0,126 € | 22600 Na sklade |
7/16 in
|
Modrá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
JIC
|
|
||
0,0855 € - 0,1693 € | 5378 Na sklade |
Without Lugs
|
Červená
|
|
|
|
|
|
||
0,0675 € - 0,1296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5/8 in
|
Modrá
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
JIC
|
|
||
0,0836 € - 0,1607 € | 45000 Na sklade |
7/8 in
|
Modrá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
JIC
|
|
||
0,1863 € - 0,4778 € | 600 Na sklade |
3/8
|
Žltá
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,1251 € - 0,2595 € | 200 Na sklade |
9/16
|
Žltá
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,1749 € - 0,4629 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4
|
Žltá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,0901 € - 0,1744 € | 5170 Na sklade |
5/8
|
Žltá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,2703 € - 0,5346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1-3/16
|
Žltá
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku