Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.
Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | d | h | D | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1365 € - 0,2696 € | 9000 Na sklade |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Červená
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,2084 € - 0,4163 € | 7750 Na sklade |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,0247 € - 0,0384 € | 25000 Na sklade |
3/8 in; M16
|
Červená
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,0436 € - 0,0679 € | 6000 Na sklade |
3/4 in
|
Červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,0576 € - 0,0897 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
|
Červená
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,083 € - 0,1292 € | 3000 Na sklade |
1;1/2 in
|
Červená
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,0458 € - 0,0712 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
Červená
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Metrický závit
|
4
|
||
| 0,0223 € - 0,0346 € | 24500 Na sklade |
1/4 in; 1/2 in
|
Červená
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,038 € - 0,0591 € | 15000 Na sklade |
5/8 in; 7/8 in
|
Červená
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,0367 € - 0,0572 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14; 9/16 in
|
Červená
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Metrický závit
|
4
|
||
| 0,0387 € - 0,0603 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M18
|
Červená
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metrický závit
|
4
|
||
| 0,0679 € - 0,1056 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M30; 1;3/6 in
|
Červená
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Metrický závit
|
4
|
||
| 0,038 € - 0,0591 € | 25000 Na sklade |
1/2 inM20
|
Červená
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,0793 € - 0,1234 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1;1/4 in
|
Červená
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,0201 € - 0,0313 € | 21500 Na sklade |
1/8 in; M10
|
Červená
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,0523 € - 0,0813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M26; 1;1/16 in
|
Červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Závit UNF
|
4
|
||
| 0,1079 € - 0,1678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
|
Červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,0308 € - 0,048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7/16 in
|
Červená
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Závit UNF
|
4
|
||
| 0,0387 € - 0,0603 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11/16 in
|
Červená
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Závit UNF
|
4
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku