Menu Hľadať

Zátky zatlačovacie

Na sklade

Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.

Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.

  • Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú, po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie.
  • V hornej časti majú stredový úchyt, ktorý poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie.
  • Vhodné pre metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
59 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba d h D Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,1108 € - 0,2194 € Požiadajte o dodací termin tu
3/4 in UNF/JIC; M18
Červená
18.3 mm
21.5 mm
Závit BSP
0,0901 € - 0,1785 € 120500 Na sklade
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Červená
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Závit JIC
0,2843 € - 0,5633 € 10200 Na sklade
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Červená
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Závit JIC
0,1763 € - 0,3551 € 100 Na sklade
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Červená
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Závit JIC
0,0825 € - 0,1585 € 33600 Na sklade
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Červená
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Závit JIC
0,1365 € - 0,2696 € Požiadajte o dodací termin tu
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Červená
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Závit JIC
0,0929 € - 0,1837 € 33731 Na sklade
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Červená
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Závit JIC
0,1938 € - 0,3827 € 985 Na sklade
Without Lugs
Červená
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,113 € - 0,2235 € Požiadajte o dodací termin tu
1 in x 14 UNF/JIC
Modrá
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,1997 € - 0,4256 € Požiadajte o dodací termin tu
1.000 in
Žltá
23.4 mm
7.4 mm
Závit UNF
1
0,0652 € - 0,1255 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2 in x 20 UNF/JIC
Modrá
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
0,7347 € - 1,4236 € Požiadajte o dodací termin tu
1-7/8
Žltá
45.1 mm
11.7 mm
Závit UNF
1
0,1271 € - 0,2443 € 4150 Na sklade
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Modrá
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
0,1118 € - 0,2256 € Požiadajte o dodací termin tu
7/8
Žltá
20.3 mm
7.4 mm
Závit UNF
1
0,5656 € - 0,9705 € 27 Na sklade
1-5/8
Žltá
38.7 mm
11.7 mm
Závit UNF
1
0,1047 € - 0,2024 € 3000 Na sklade
13/16
Žltá
18.6 mm
7.4 mm
Závit UNF
1
0,0924 € - 0,1788 € 3500 Na sklade
5/8
Žltá
14.2 mm
7.4 mm
Závit UNF
1
0,0984 € - 0,195 € 2950 Na sklade
Without Lugs
Červená
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
0,1909 € - 0,4898 € 600 Na sklade
3/8
Žltá
8.2 mm
6.0 mm
Závit UNF
1
0,1026 € - 0,1993 € 2804 Na sklade
3/4
Žltá
17.2 mm
7.4 mm
Závit UNF
1
  • z/zo 3
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10070420

Cenové rozpätie
0,2194 € - 0,1108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10084656

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,0901 €

Úroveň zásob
120500 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10085622

Cenové rozpätie
0,5633 € - 0,2843 €

Úroveň zásob
10200 Na sklade
Atribúty
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10084700

Cenové rozpätie
0,3551 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10071281

Cenové rozpätie
0,1585 € - 0,0825 €

Úroveň zásob
33600 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10084687

Cenové rozpätie
0,2696 € - 0,1365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10084663

Cenové rozpätie
0,1837 € - 0,0929 €

Úroveň zásob
33731 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zatlačovacia zátka 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Červená

10085257

Cenové rozpätie
0,3827 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
985 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Without Lugs
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Modrá LDPE - PIR

10085202

Cenové rozpätie
0,2235 € - 0,113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Farba
    Modrá
Zatlačovacia zátka UNF 1" UNF Žltá Polyetylén LD

10158708

Cenové rozpätie
0,4256 € - 0,1997 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    1.000 in
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 1/2 in x 20 UNF/JIC 11.0 mm Modrá LDPE - PIR

10085158

Cenové rozpätie
0,1255 € - 0,0652 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Farba
    Modrá
Zatlačovacia zátka UNF 1-7/8" UNF Žltá Polyetylén LD

10158760

Cenové rozpätie
1,4236 € - 0,7347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/8
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Modrá LDPE - PIR

10085219

Cenové rozpätie
0,2443 € - 0,1271 €

Úroveň zásob
4150 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Farba
    Modrá
Zatlačovacia zátka UNF 7/8" UNF Žltá Polyetylén LD

10158869

Cenové rozpätie
0,2256 € - 0,1118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 1-5/8" UNF Žltá Polyetylén LD

10158753

Cenové rozpätie
0,9705 € - 0,5656 €

Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/8
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 13/16" UNF Žltá Polyetylén LD

10158807

Cenové rozpätie
0,2024 € - 0,1047 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 5/8" UNF Žltá Polyetylén LD

10158845

Cenové rozpätie
0,1788 € - 0,0924 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR Červená

10085240

Cenové rozpätie
0,195 € - 0,0984 €

Úroveň zásob
2950 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Veľkosť závitu
    Without Lugs
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka UNF 3/8" UNF Žltá Polyetylén LD

10158821

Cenové rozpätie
0,4898 € - 0,1909 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 3/4" UNF Žltá Polyetylén LD

10158814

Cenové rozpätie
0,1993 € - 0,1026 €

Úroveň zásob
2804 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá