Menu Hľadať

Zátky zatlačovacie

Na sklade

Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.

Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.

  • Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú, po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie.
  • V hornej časti majú stredový úchyt, ktorý poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie.
  • Vhodné pre metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
59 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba d h D Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,2033 € - 0,4061 € 7750 Na sklade
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Červená
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Závit JIC
0,0805 € - 0,1547 € 70430 Na sklade
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Červená
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Závit JIC
0,1201 € - 0,238 € 10777 Na sklade
1/2 in BSP/GAS; M20
Červená
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Závit JIC
0,0879 € - 0,1741 € 108500 Na sklade
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Červená
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Závit JIC
0,145 € - 0,287 € 8809 Na sklade
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Červená
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Závit JIC
0,2773 € - 0,5496 € 10200 Na sklade
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Červená
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Závit JIC
0,172 € - 0,3464 € 2500 Na sklade
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Červená
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Závit JIC
0,1331 € - 0,2631 € 9000 Na sklade
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Červená
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Závit JIC
0,0907 € - 0,1792 € 44731 Na sklade
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Červená
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Závit JIC
0,1863 € - 0,4778 € 600 Na sklade
3/8
Žltá
8.2 mm
6.0 mm
Závit UNF
1
0,5518 € - 0,9468 € 27 Na sklade
1-5/8
Žltá
38.7 mm
11.7 mm
Závit UNF
1
0,1091 € - 0,2201 € 100 Na sklade
7/8
Žltá
20.3 mm
7.4 mm
Závit UNF
1
0,7168 € - 1,3889 € Požiadajte o dodací termin tu
1-7/8
Žltá
45.1 mm
11.7 mm
Závit UNF
1
0,1001 € - 0,1944 € 2804 Na sklade
3/4
Žltá
17.2 mm
7.4 mm
Závit UNF
1
0,124 € - 0,2383 € 4150 Na sklade
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Modrá
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
0,0636 € - 0,1224 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2 in x 20 UNF/JIC
Modrá
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
0,108 € - 0,2141 € 4300 Na sklade
3/4 in UNF/JIC; M18
Červená
18.3 mm
21.5 mm
Závit BSP
0,1386 € - 0,275 € Požiadajte o dodací termin tu
M24
Červená
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Metrický závit
0,2417 € - 0,4778 € 1300 Na sklade
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Červená
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Závit JIC
0,1948 € - 0,4958 € 31980 Na sklade
7/16 in
Žltá
9.7 mm
6.9 mm
Závit UNF
1
  • z/zo 3
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10084717

Cenové rozpätie
0,4061 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
7750 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10071281

Cenové rozpätie
0,1547 € - 0,0805 €

Úroveň zásob
70430 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zatlačovacia zátka Metric;BSP Červená LDPE - PIR

10084670

Cenové rozpätie
0,238 € - 0,1201 €

Úroveň zásob
10777 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10084656

Cenové rozpätie
0,1741 € - 0,0879 €

Úroveň zásob
108500 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10084694

Cenové rozpätie
0,287 € - 0,145 €

Úroveň zásob
8809 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10085622

Cenové rozpätie
0,5496 € - 0,2773 €

Úroveň zásob
10200 Na sklade
Atribúty
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10084700

Cenové rozpätie
0,3464 € - 0,172 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10084687

Cenové rozpätie
0,2631 € - 0,1331 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10084663

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,0907 €

Úroveň zásob
44731 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zatlačovacia zátka UNF 3/8" UNF Žltá Polyetylén LD

10158821

Cenové rozpätie
0,4778 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 1-5/8" UNF Žltá Polyetylén LD

10158753

Cenové rozpätie
0,9468 € - 0,5518 €

Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/8
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 7/8" UNF Žltá Polyetylén LD

10158869

Cenové rozpätie
0,2201 € - 0,1091 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 1-7/8" UNF Žltá Polyetylén LD

10158760

Cenové rozpätie
1,3889 € - 0,7168 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/8
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 3/4" UNF Žltá Polyetylén LD

10158814

Cenové rozpätie
0,1944 € - 0,1001 €

Úroveň zásob
2804 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Modrá LDPE - PIR

10085219

Cenové rozpätie
0,2383 € - 0,124 €

Úroveň zásob
4150 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Farba
    Modrá
Zatlačovacia zátka UNF 1/2 in x 20 UNF/JIC 11.0 mm Modrá LDPE - PIR

10085158

Cenové rozpätie
0,1224 € - 0,0636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Farba
    Modrá
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10070420

Cenové rozpätie
0,2141 € - 0,108 €

Úroveň zásob
4300 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Zatlačovacia zátka Metric Červená LDPE - PIR

10085769

Cenové rozpätie
0,275 € - 0,1386 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10085776

Cenové rozpätie
0,4778 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Zatlačovacia zátka UNF 7/16" UNF Žltá Polyetylén LD

10158852

Cenové rozpätie
0,4958 € - 0,1948 €

Úroveň zásob
31980 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.7 mm
  • h
    6.9 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16 in
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá