Menu Hľadať

Zátky zatlačovacie

Na sklade

Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.

Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.

  • Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú, po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie.
  • V hornej časti majú stredový úchyt, ktorý poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie.
  • Vhodné pre metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
59 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba d h D Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,1997 € - 0,5082 € 31980 Na sklade
7/16 in
Žltá
9.7 mm
6.9 mm
Závit UNF
1
0,1026 € - 0,1993 € 2804 Na sklade
3/4
Žltá
17.2 mm
7.4 mm
Závit UNF
1
0,038 € - 0,0591 € 25000 Na sklade
1/2 inM20
Červená
9.4 mm
26.0 mm
Závity GAS
4
0,0436 € - 0,0679 € 6000 Na sklade
3/4 in
Červená
11.0 mm
31.6 mm
Závity GAS
4
0,0387 € - 0,0603 € Požiadajte o dodací termin tu
11/16 in
Červená
7.2 mm
24.0 mm
Závit UNF
4
0,0367 € - 0,0572 € Požiadajte o dodací termin tu
M14; 9/16 in
Červená
5.0 mm
18.8 mm
Metrický závit
4
0,038 € - 0,0591 € 15000 Na sklade
5/8 in; 7/8 in
Červená
9.8 mm
27.5 mm
Závity GAS
4
0,083 € - 0,1292 € 3000 Na sklade
1;1/2 in
Červená
10.2 mm
49.5 mm
Závity GAS
4
0,0576 € - 0,0897 € Požiadajte o dodací termin tu
1 in
Červená
12.8 mm
37.5 mm
Závity GAS
4
0,1079 € - 0,1678 € Požiadajte o dodací termin tu
2 in
Červená
11.0 mm
67.8 mm
Závity GAS
4
0,0308 € - 0,048 € Požiadajte o dodací termin tu
7/16 in
Červená
6.0 mm
15.8 mm
Závit UNF
4
0,0793 € - 0,1234 € Požiadajte o dodací termin tu
1;1/4 in
Červená
12.7 mm
55.0 mm
Závity GAS
4
0,0387 € - 0,0603 € Požiadajte o dodací termin tu
M18
Červená
7.1 mm
24.0 mm
Metrický závit
4
0,0679 € - 0,1056 € Požiadajte o dodací termin tu
M30; 1;3/6 in
Červená
12.0 mm
37.5 mm
Metrický závit
4
0,0458 € - 0,0712 € Požiadajte o dodací termin tu
M24
Červená
12.1 mm
31.8 mm
Metrický závit
4
0,0223 € - 0,0346 € 24500 Na sklade
1/4 in; 1/2 in
Červená
8.2 mm
17.6 mm
Závity GAS
4
0,0247 € - 0,0384 € 25000 Na sklade
3/8 in; M16
Červená
8.0 mm
21.7 mm
Závity GAS
4
0,0523 € - 0,0813 € Požiadajte o dodací termin tu
M26; 1;1/16 in
Červená
11.0 mm
31.6 mm
Závit UNF
4
0,0201 € - 0,0313 € 21500 Na sklade
1/8 in; M10
Červená
5.7 mm
14.3 mm
Závity GAS
4
  • z/zo 3
Zatlačovacia zátka UNF 7/16" UNF Žltá Polyetylén LD

10158852

Cenové rozpätie
0,5082 € - 0,1997 €

Úroveň zásob
31980 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.7 mm
  • h
    6.9 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16 in
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 3/4" UNF Žltá Polyetylén LD

10158814

Cenové rozpätie
0,1993 € - 0,1026 €

Úroveň zásob
2804 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka NPT, metrický závit 1/2" Gas Červená LDPE - PIR

20573331

Cenové rozpätie
0,0591 € - 0,038 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 inM20
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka NPT 3/4" Gas Červená LDPE - PIR

20573355

Cenové rozpätie
0,0679 € - 0,0436 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka UNF 11/16" UNF Červená LDPE - PIR

20573416

Cenové rozpätie
0,0603 € - 0,0387 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Veľkosť závitu
    11/16 in
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka Metrické, UNF závity M14 Červená LDPE - PIR

20573430

Cenové rozpätie
0,0572 € - 0,0367 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14; 9/16 in
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka závit NPT, UNF 5/8" Gas Červená LDPE - PIR

20573348

Cenové rozpätie
0,0591 € - 0,038 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in; 7/8 in
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka NPT 1,1/4" Gas Červená LDPE - PIR

20573386

Cenové rozpätie
0,1292 € - 0,083 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Veľkosť závitu
    1;1/2 in
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka NPT 1" Gas Červená LDPE - PIR

20573362

Cenové rozpätie
0,0897 € - 0,0576 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Veľkosť závitu
    1 in
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka NPT 2" Gas Červená LDPE - PIR

20573393

Cenové rozpätie
0,1678 € - 0,1079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    2 in
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka UNF 7/16" UNF Červená LDPE - PIR

20573409

Cenové rozpätie
0,048 € - 0,0308 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16 in
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka NPT 1,1/2" Gas Červená LDPE - PIR

20573379

Cenové rozpätie
0,1234 € - 0,0793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1;1/4 in
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka Metrické, UNF závity M18 Červená LDPE - PIR

20573447

Cenové rozpätie
0,0603 € - 0,0387 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M18
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka Metrické, UNF závity M39 Červená LDPE - PIR

20573461

Cenové rozpätie
0,1056 € - 0,0679 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M30; 1;3/6 in
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka Metrické, UNF závity M24 Červená LDPE - PIR

20573454

Cenové rozpätie
0,0712 € - 0,0458 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka závit NPT, UNF 1/4" Gas Červená LDPE - PIR

20573317

Cenové rozpätie
0,0346 € - 0,0223 €

Úroveň zásob
24500 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4 in; 1/2 in
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka NPT, metrický závit 3/8" Gas Červená LDPE - PIR

20573324

Cenové rozpätie
0,0384 € - 0,0247 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in; M16
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka Metrické, UNF závity 1 1/16" UNF Červená LDPE - PIR

20573423

Cenové rozpätie
0,0813 € - 0,0523 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M26; 1;1/16 in
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zatlačovacia zátka NPT, metrický závit 1/8" Gas Červená LDPE - PIR

20573300

Cenové rozpätie
0,0313 € - 0,0201 €

Úroveň zásob
21500 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/8 in; M10
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Farba
    Červená