Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.
Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | d | h | D | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,277 € - 0,548 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1-3/16
|
Žltá
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0985 € - 0,1907 € | 6037 Na sklade |
11/16
|
Žltá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,1282 € - 0,266 € | 200 Na sklade |
9/16
|
Žltá
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0924 € - 0,1788 € | 3500 Na sklade |
5/8
|
Žltá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0805 € - 0,1127 € | 21290 Na sklade |
1/2
|
Žltá
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0692 € - 0,1328 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Modrá
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 0,0876 € - 0,1736 € | 5378 Na sklade |
Without Lugs
|
Červená
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 0,1793 € - 0,4745 € | 4850 Na sklade |
1/4
|
Žltá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,5656 € - 0,9705 € | 27 Na sklade |
1-5/8
|
Žltá
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,1047 € - 0,2024 € | 3000 Na sklade |
13/16
|
Žltá
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0857 € - 0,1647 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
Modrá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| 0,0676 € - 0,1341 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 0,0822 € - 0,1582 € | 7300 Na sklade |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Modrá
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 0,113 € - 0,2235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Modrá
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 0,1997 € - 0,4256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.000 in
|
Žltá
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,1118 € - 0,2256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7/8
|
Žltá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0652 € - 0,1255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Modrá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,1938 € - 0,3827 € | 985 Na sklade |
Without Lugs
|
Červená
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 0,7347 € - 1,4236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1-7/8
|
Žltá
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,1026 € - 0,1993 € | 2804 Na sklade |
3/4
|
Žltá
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1