Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.
Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | d | h | D | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1365 € - 0,2696 € | 9000 Na sklade |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Červená
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,2084 € - 0,4163 € | 7750 Na sklade |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,0247 € - 0,0384 € | 25000 Na sklade |
3/8 in; M16
|
Červená
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,0436 € - 0,0679 € | 6000 Na sklade |
3/4 in
|
Červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,0576 € - 0,0897 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
|
Červená
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,083 € - 0,1292 € | 3000 Na sklade |
1;1/2 in
|
Červená
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,0458 € - 0,0712 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
Červená
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Metrický závit
|
4
|
||
| 0,0223 € - 0,0346 € | 24500 Na sklade |
1/4 in; 1/2 in
|
Červená
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,038 € - 0,0591 € | 15000 Na sklade |
5/8 in; 7/8 in
|
Červená
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,0367 € - 0,0572 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14; 9/16 in
|
Červená
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Metrický závit
|
4
|
||
| 0,0387 € - 0,0603 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M18
|
Červená
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metrický závit
|
4
|
||
| 0,0679 € - 0,1056 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M30; 1;3/6 in
|
Červená
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Metrický závit
|
4
|
||
| 0,038 € - 0,0591 € | 25000 Na sklade |
1/2 inM20
|
Červená
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,0793 € - 0,1234 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1;1/4 in
|
Červená
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,0201 € - 0,0313 € | 21500 Na sklade |
1/8 in; M10
|
Červená
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,0523 € - 0,0813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M26; 1;1/16 in
|
Červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Závit UNF
|
4
|
||
| 0,1079 € - 0,1678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
|
Červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,0308 € - 0,048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7/16 in
|
Červená
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Závit UNF
|
4
|
||
| 0,0387 € - 0,0603 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11/16 in
|
Červená
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Závit UNF
|
4
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku