Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.
Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | d | h | D | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0825 € - 0,1585 € | 31200 Na sklade |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Červená
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,1365 € - 0,2696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Červená
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,0929 € - 0,1837 € | 33731 Na sklade |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Červená
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,2843 € - 0,5633 € | 10000 Na sklade |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Červená
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,0901 € - 0,1785 € | 121100 Na sklade |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Červená
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,1486 € - 0,2942 € | 409 Na sklade |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Červená
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,1231 € - 0,2439 € | 10777 Na sklade |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Červená
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,2084 € - 0,4163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,1763 € - 0,3551 € | 100 Na sklade |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Červená
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,1108 € - 0,2194 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Červená
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Závit BSP
|
|
||
| 0,2478 € - 0,4898 € | 1300 Na sklade |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Červená
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,1421 € - 0,2819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
Červená
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metrický závit
|
|
||
| 0,0676 € - 0,1341 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 0,0651 € - 0,1292 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Modrá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 0,3498 € - 0,7072 € | 1465 Na sklade |
1-5/16
|
Žltá
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,293 € - 0,5694 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1-1/4
|
Žltá
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0539 € - 0,1071 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Without Lugs
|
Červená
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 0,0822 € - 0,1582 € | 7300 Na sklade |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Modrá
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 0,0692 € - 0,1328 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Modrá
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 0,0876 € - 0,1736 € | 5378 Na sklade |
Without Lugs
|
Červená
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm