20218409
20218409
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 20,961 € |
| 10 - 19 | 18,87 € |
| 20 - 49 | 17,8194 € |
| 50 - 99 | 16,7688 € |
| 100 + | 13,6272 € |
| Int d1 tol 2B | 5/8"-18 |
|---|---|
| Int. thread type d1 | UNF |
| E x t d2 tol 2A | 7/8"-14 |
| E x t. thread type d2 | UNF |
| l1 | 0.87 |
| Inst. tap drill size | 53/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 7/8"-14 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
| Typ/prevedenie vložky | Prevedenie pre vysokú záťaž |
| Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku