20217600
20217600
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 7,96 € |
10 - 19 | 7,16 € |
20 - 49 | 6,77 € |
50 - 99 | 6,37 € |
100 - 499 | 5,17 € |
500 + | 4,78 € |
Typ/prevedenie vložky | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M6 x 1.00 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M12 x 1.25 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 12.0 |
Inst tool ref | W0650 |
Inst. tap drill size | 10.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 12.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M12 x 1.25 |
Inst. thread depth min. | 14.5 |
Removal drill size | 9.5 |
Removal drill depth | 4.8 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku