Zátka so stredovým úchytom sa ľahko zasunie do závitového alebo hladkého otvoru. Kónický tvar možno použiť na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov. Tieto zátky ponúkajú priliehavé a bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje vniknutiu nežiaducich látok do otvorenej rúrky alebo otvoru, chránia vnútorné komponenty a zaisťujú optimálny výkon.
Integrovaný stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie jeho potiahnutím. Zátka chráni pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Používa sa v rôznych aplikáciách.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Žltá, Oranžová, Červená Skupina SR: SR1174, SR1068
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | D | d2 | Materiál | d1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0399 € - 0,0473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0663 € - 0,0787 € | 140 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,0329 € - 0,0394 € | 23000 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0663 € - 0,0787 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,0329 € - 0,0394 € | 4000 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,0399 € - 0,0473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,0329 € - 0,0394 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,0663 € - 0,0787 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,0729 € - 0,0867 € | 2000 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,0926 € - 0,1102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1375 € - 0,2723 € | 29250 Na sklade |
0.701 in
17.8 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 0,3228 € - 0,6392 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.039 in
26.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
Polyetylén LD
|
1.898 in
48.2 mm
|
|
||
| 0,1302 € - 0,3537 € | 5000 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
Polyetylén LD
|
0.449 in
11.4 mm
|
1
|
||
| 0,7837 € - 1,5532 € | 235 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.764 in
70.2 mm
|
LDPE - PIR
|
2.654 in
67.4 mm
|
Tab
|
||
| 0,0946 € - 0,1102 € | 100 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 0,1062 € - 0,1259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Polyetylén LD
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,145 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
||
| 0,1328 € - 0,1578 € | 228 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Polyetylén LD
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 0,0508 € - 0,1006 € | 3200 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Polyetylén LD
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,0729 € - 0,0867 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku