Menu Hľadať

Zátky Slottex

Na sklade

Zátky s drážkou sú navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom na spodnej strane príruby, čo poskytuje bezpečné a spoľahlivé tesnenie. Dizajn má päť kompletných závitov pre bezpečné uchytenie. Chránia pred nečistotami, prachom, úlomkami, zvyškami tekutín a koróziou. Hlava je navrhnutá tak, aby nezachytávala kvapalinu, keď je zátka zaistená na mieste.

Tieto tesniace zátky sa ľahko nasadzujú a odstraňujú rukou. Tvar šesťhrannej hlavy umožňuje nasadenie alebo odstránenie zátky pomocou skrutkovača, kľúča, imbusového kľúča alebo nadstavca kľúča. Rozsiahla ponuka rozmerov vhodných pre metrické, BSP a UNF závity.

Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických, pneumatických systémov a vo všeobecnom strojárstve.

  • Navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom pre bezpečné a spoľahlivé tesnenie.
  • Chráni pred nečistotami a vnikaním vlhkosti.
  • Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú rukou.
Materiál: Polyetylén LD, PA, Polyetylén Farba: Žltá, Modrá Skupina SR: SR1005, SR1007, SR1117

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
91 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Thread Sizes (All) h Farba Materiál Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,1324 € - 0,284 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
10.0 mm
Žltá
Polyamid 6
UNF
0,2475 € - 0,5346 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
12.0 mm
Žltá
Polyamid 6
UNF
0,2545 € - 0,3015 € 400 Na sklade
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Žltá
Polyamid 6
0,1507 € - 0,2326 € 4928 Na sklade
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,118 € - 0,1418 € 300 Na sklade
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,1564 € - 0,2413 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
M10 x 1;0
9.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,5973 € - 0,9259 € 3800 Na sklade
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Žltá
Polyamid 6
BSP
0,1061 € - 0,2279 € 482 Na sklade
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Žltá
Polyamid 6
UNF
0,4195 € - 0,899 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Žltá
Polyamid 6
UNF
0,1678 € - 0,3315 € 3150 Na sklade
19.0 mm
M14 x 1.0
9.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
Metrický závit
Profilové
0,119 € - 0,2562 € Požiadajte o dodací termin tu
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Žltá
Polyamid 6
UNF
0,2417 € - 0,5167 € Požiadajte o dodací termin tu
31.5 mm
1 in - 14 UNF
12.0 mm
Žltá
Polyamid 6
UNF
0,162 € - 0,2509 € 4500 Na sklade
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,2545 € - 0,3912 € 690 Na sklade
26.0 mm
M20 x 1;5
10.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
1,2146 € - 1,4365 € Požiadajte o dodací termin tu
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Žltá
Polyamid 6
0,3954 € - 0,8453 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Žltá
Polyamid 6
UNF
0,1963 € - 0,4241 € 2564 Na sklade
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Žltá
Polyamid 6
UNF
0,1507 € - 0,2088 € 975 Na sklade
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Žltá
Polyamid 6
UNF
0,3185 € - 0,681 € 26 Na sklade
40.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
15.0 mm
Žltá
Polyamid 6
UNF
0,1707 € - 0,3673 € 10 Na sklade
26.0 mm
3/4 in - 16 UNF
10.0 mm
Žltá
Polyamid 6
UNF
  • z/zo 5
Zátka Slottex 22.0 mm Závit UNF Žltá Polyamid 6

10262122

Cenové rozpätie
0,284 € - 0,1324 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18 UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka Slottex 33.0 mm Závit UNF Žltá Polyamid 6

10262160

Cenové rozpätie
0,5346 € - 0,2475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka Slottex 29.5 mm Žltá Polyamid 6

10262450

Cenové rozpätie
0,3015 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 14 BSP
  • Farba
    Žltá
Zátka Slottex 12.5 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10253809

Cenové rozpätie
0,2326 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
4928 Na sklade
Atribúty
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 17.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262269

Cenové rozpätie
0,1418 € - 0,118 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 14.5 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10253816

Cenové rozpätie
0,2413 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 50.0 mm Závit BSP Žltá Polyamid 6

10253847

Cenové rozpätie
0,9259 € - 0,5973 €

Úroveň zásob
3800 Na sklade
Atribúty
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka Slottex 19.0 mm Závit UNF Žltá Polyamid 6

10262108

Cenové rozpätie
0,2279 € - 0,1061 €

Úroveň zásob
482 Na sklade
Atribúty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20 UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka Slottex 54.0 mm Závit UNF Žltá Polyamid 6

10262191

Cenové rozpätie
0,899 € - 0,4195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka Slottex 19.0 mm Metrický závit M14 x 1 Žltá Polyetylén HD

10122150

Cenové rozpätie
0,3315 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
3150 Na sklade
Atribúty
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.0
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zátka Slottex 20.5 mm Závit UNF Žltá Polyamid 6

10262115

Cenové rozpätie
0,2562 € - 0,119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka Slottex 31.5 mm Závit UNF Žltá Polyamid 6

10262153

Cenové rozpätie
0,5167 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14 UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka Slottex 17.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10253823

Cenové rozpätie
0,2509 € - 0,162 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 26.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10253830

Cenové rozpätie
0,3912 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
690 Na sklade
Atribúty
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 68.0 mm Žltá Polyamid 6

10262474

Cenové rozpätie
1,4365 € - 1,2146 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in - 11 BSP
  • Farba
    Žltá
Zátka Slottex 47.5 mm Závit UNF Žltá Polyamid 6

10262184

Cenové rozpätie
0,8453 € - 0,3954 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka Slottex 28.5 mm Závit UNF Žltá Polyamid 6

10262146

Cenové rozpätie
0,4241 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
2564 Na sklade
Atribúty
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka Slottex 16.0 mm Závit UNF Žltá Polyamid 6

10262085

Cenové rozpätie
0,2088 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
975 Na sklade
Atribúty
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in - 24 UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka Slottex Závit UNF Žltá Polyamid 6

10262177

Cenové rozpätie
0,681 € - 0,3185 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka Slottex 26.0 mm Závit UNF Žltá Polyamid 6

10262139

Cenové rozpätie
0,3673 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
  • Štandard pre závit
    UNF