Tento zátka s rýchlonasadzovacím konektorom je navrhnutý s prstencový úchyt ktorý po nasadení zakrýva spojovaciu stenu a umožňuje jednoduché odstránenie potiahnutím za prstencový úchyt. Poskytuje ideálnu ochranu proti kontaminantom, ako sú prach, špina, vlhkosť a potenciálne úniky hydraulických kvapalín počas skladovania a prepravy. Spĺňa normy SAE J2044 pre pripojenia palivového systému.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRQCMPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | h | Veľkosť závitu | D | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0481 € - 0,0749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
5/16"
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,0376 € - 0,0585 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
19
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,1011 € - 0,1572 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.941 in
23.9 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
24
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0963 € - 0,1498 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
18
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,039 € - 0,0607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
21
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,0914 € - 0,1423 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
12
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,0847 € - 0,1318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.37 in
9.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3/8"
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0205 € - 0,0319 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1/4"
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,0963 € - 0,1498 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1/2"
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0481 € - 0,0749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
10
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,0963 € - 0,1498 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5/8"
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku