Zátky s bočným úchytom sú typom zátky, ktorý má bočný vyťahovací úchyt, sú určené na ľahké odstránenie v náročných miestach. Chránia závitové alebo hladké otvory počas výroby, skladovania a prepravy. Poskytujú ochranu proti prachu, špine, poškodeniu, vlhkosti, kyselinám a korózii.
Zátka s bočným úchytom je určená na rýchle a jednoduché odstránenie a napomáha pri vyberaní dielu z pevného osadenia. Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).
Používa sa v rôznych aplikáciách vrátane strojov, elektroniky, automobilového priemyslu a systémov vzduchotechniky a klimatizácie.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Žltá, Prírodná, Modrá Skupina SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d1 | Farba | Materiál | D | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2056 € - 0,3979 € | 629 Na sklade |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,3551 € | 21180 Na sklade |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,2274 € - 0,4408 € | 950 Na sklade |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,0755 € - 0,1463 € | 18000 Na sklade |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2143 € - 0,4163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
| 0,3833 € - 0,7439 € | 200 Na sklade |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,3673 € | 10 Na sklade |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Prírodná
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,223 € - 0,4347 € | 35600 Na sklade |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Prírodná
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,0885 € - 0,1732 € | 800 Na sklade |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,1603 € - 0,3092 € | 1500 Na sklade |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,1661 € - 0,3245 € | 2424 Na sklade |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 0,2308 € - 0,2539 € | 700 Na sklade |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
| 0,1415 € - 0,3827 € | 13000 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,2917 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,3642 € | 1890 Na sklade |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2638 € - 0,5082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,136 € - 0,2632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 0,3076 € - 0,5939 € | 30 Na sklade |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,1124 € - 0,2176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0609 € - 0,0948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku