Menu Hľadať

Zátka s bočným úchytom 16.1 mm 14.0 mm Polyetylén LD Modrá

Táto modrá zátka s bočným úchytom poskytuje vynikajúcu ochrana pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas výroby, skladovania a prepravy. Bočný úchyt poskytuje dodatočnú pomoc pri vyberaní dielu z pevného uchytenia.
Nový kód produktu:

10162699

Starý kód produktu:

P-17

800 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
700 - 6999 0,169 €
7000 + 0,0863 €
Množstvo v balení: 7000

Objednávka v násobkoch 700

Celková cena:

118,30 €

700 x 0,169 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 19.8 mm
d1 14.0 mm
d2 16.1 mm
Farba Modrá
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás