Menu Hľadať

Zátky s bočným úchytom

Na sklade

Zátky s bočným úchytom sú typom zátky, ktorý má bočný vyťahovací úchyt, sú určené na ľahké odstránenie v náročných miestach. Chránia závitové alebo hladké otvory počas výroby, skladovania a prepravy. Poskytujú ochranu proti prachu, špine, poškodeniu, vlhkosti, kyselinám a korózii.

Zátka s bočným úchytom je určená na rýchle a jednoduché odstránenie a napomáha pri vyberaní dielu z pevného osadenia. Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).

Používa sa v rôznych aplikáciách vrátane strojov, elektroniky, automobilového priemyslu a systémov vzduchotechniky a klimatizácie.

  • Chráni pred prachom, špinou, poškodením, vlhkosťou, kyselinami a koróziou.
  • Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).
  • Kónický tvar umožňuje zasunutie dielu do viacerých vnútorných priemerov.
Materiál: Polyetylén LD, TPE, Termoplastická guma Farba: Žltá, Prírodná, Biela, Modrá Skupina SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
78 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 Farba Materiál D Kúpiť
0,0964 € - 0,1882 € 4499 Na sklade
9.5 mm
7.0 mm
Prírodná
TPE
13.5 mm
0,0988 € - 0,1923 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
8.0 mm
Prírodná
TPE
14.0 mm
0,1295 € - 0,252 € Požiadajte o dodací termin tu
18.3 mm
12.5 mm
Prírodná
TPE
18.5 mm
0,1258 € - 0,2449 € 3000 Na sklade
13.5 mm
11.5 mm
Prírodná
TPE
17.5 mm
0,1678 € - 0,3285 € 17994 Na sklade
18.0 mm
15.5 mm
Prírodná
TPE
22.0 mm
0,155 € - 0,3017 € 2800 Na sklade
17.0 mm
14.5 mm
Prírodná
TPE
21.0 mm
0,2033 € - 0,3972 € 39500 Na sklade
25.5 mm
22.5 mm
Prírodná
TPE
29.5 mm
0,2005 € - 0,3882 € 5000 Na sklade
23.5 mm
21.0 mm
Prírodná
TPE
27.5 mm
0,0995 € - 0,1931 € 9950 Na sklade
23.2 mm
20.4 mm
Modrá
Polyetylén LD
26.9 mm
0,1707 € - 0,5137 € 210 Na sklade
12.3 mm
10.7 mm
Modrá
Polyetylén LD
15.1 mm
0,138 € - 0,3734 € 8000 Na sklade
9.3 mm
7.6 mm
Modrá
Polyetylén LD
13.5 mm
0,3001 € - 0,5795 € 30 Na sklade
52.7 mm
48.2 mm
Modrá
Polyetylén LD
57.2 mm
0,2252 € - 0,2477 € 1100 Na sklade
46.4 mm
45.7 mm
Modrá
Polyetylén LD
51.6 mm
0,2219 € - 0,4301 € 950 Na sklade
49.5 mm
45.2 mm
Modrá
Polyetylén LD
53.9 mm
0,0736 € - 0,1427 € 18000 Na sklade
10.1 mm
8.4 mm
Modrá
Polyetylén LD
14.3 mm
0,2005 € - 0,3882 € 629 Na sklade
40.6 mm
39.6 mm
Modrá
Polyetylén LD
47.6 mm
0,0903 € - 0,2013 € 1560 Na sklade
19.9 mm
17.5 mm
Modrá
Polyetylén LD
23.9 mm
0,162 € - 0,3165 € 2424 Na sklade
31.2 mm
28.2 mm
Modrá
Polyetylén LD
38.5 mm
0,1792 € - 0,3464 € 21430 Na sklade
32.4 mm
29.6 mm
Modrá
Polyetylén LD
35.7 mm
0,0769 € - 0,1496 € 1000 Na sklade
7.0 mm
5.0 mm
Prírodná
TPE
11.0 mm
  • z/zo 4
Zátka s bočným úchytom 9.5 mm 7.0 mm TPE Prírodná

10275924

Cenové rozpätie
0,1882 € - 0,0964 €

Úroveň zásob
4499 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 10.0 mm 8.0 mm TPE Prírodná

10275931

Cenové rozpätie
0,1923 € - 0,0988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 18.3 mm 12.5 mm TPE Prírodná

10275979

Cenové rozpätie
0,252 € - 0,1295 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 13.5 mm 11.5 mm TPE Prírodná

10275962

Cenové rozpätie
0,2449 € - 0,1258 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 18.0 mm 15.5 mm TPE Prírodná

10276013

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
17994 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 17.0 mm 14.5 mm TPE Prírodná

10276006

Cenové rozpätie
0,3017 € - 0,155 €

Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 25.5 mm 22.5 mm TPE Prírodná

10276051

Cenové rozpätie
0,3972 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
39500 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 23.5 mm 21.0 mm TPE Prírodná

10276044

Cenové rozpätie
0,3882 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 23.2 mm 20.4 mm Polyetylén LD Modrá

10162712

Cenové rozpätie
0,1931 € - 0,0995 €

Úroveň zásob
9950 Na sklade
Atribúty
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 12.3 mm 10.7 mm Polyetylén LD Modrá

10162675

Cenové rozpätie
0,5137 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
210 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 9.3 mm 7.6 mm Polyetylén LD Modrá

10162866

Cenové rozpätie
0,3734 € - 0,138 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 52.7 mm 48.2 mm Polyetylén LD Modrá

10162842

Cenové rozpätie
0,5795 € - 0,3001 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 46.4 mm 45.7 mm Polyetylén LD Modrá

10162811

Cenové rozpätie
0,2477 € - 0,2252 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 49.5 mm 45.2 mm Polyetylén LD Modrá

10162828

Cenové rozpätie
0,4301 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
950 Na sklade
Atribúty
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 10.1 mm 8.4 mm Polyetylén LD Modrá

10162873

Cenové rozpätie
0,1427 € - 0,0736 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 40.6 mm 39.6 mm Polyetylén LD Modrá

10162798

Cenové rozpätie
0,3882 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
629 Na sklade
Atribúty
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 19.9 mm 17.5 mm Polyetylén LD Modrá

10162705

Cenové rozpätie
0,2013 € - 0,0903 €

Úroveň zásob
1560 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 31.2 mm 28.2 mm Polyetylén LD Modrá

10162767

Cenové rozpätie
0,3165 € - 0,162 €

Úroveň zásob
2424 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 32.4 mm 29.6 mm Polyetylén LD Modrá

10162774

Cenové rozpätie
0,3464 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
21430 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 7.0 mm 5.0 mm TPE Prírodná

10275900

Cenové rozpätie
0,1496 € - 0,0769 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm