Menu Hľadať

Zátky do plechu

Na sklade

Zátky do plechu sa používajú na zaslepenie alebo upchatie otvorov počas prepravy alebo na hotových výrobkoch pre čistý povrch. Polyamidová zátka (PA 66) chráni operátora pred nebezpečnými úlomkami z vytváraných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu vnútorných závitov pred poškodením pri preprave.

K dispozícii v troch farbách na jednoduchšiu identifikáciu a estetický vzhľad hotového výrobku.

Zátky do plechu sa dajú ľahko zasunúť do aplikácie bez potreby upevnenia a dajú sa ľahko odstrániť.

  • Používajú sa na zaslepenie otvorov počas prepravy.
  • Dajú ľahko zasunúť do aplikácií bez potreby upevnenia.
  • Poskytujú aplikáciám úhľadný povrch.
Materiál: Polyamid 6.6, PA66, Polyamid Farba: Prírodná, Čierna, Šedá, Biela, Béžová Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2Skupina SR: SR2041

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba d H Typ Kúpiť
0,1233 € - 0,1706 € 8500 Na sklade
27.4 mm
Šedá
22.2 mm
7.6 mm
4
0,1047 € - 0,1647 € 11925 Na sklade
24.0 mm
Biela
19.1 mm
7.5 mm
3
0,1109 € - 0,1749 € Požiadajte o dodací termin tu
24.8 mm
Šedá
20.0 mm
7.5 mm
4
0,0835 € - 0,1164 € 30000 Na sklade
20.4 mm
Šedá
15.9 mm
7.4 mm
4
0,0996 € - 0,139 € 44000 Na sklade
22.8 mm
Čierna
18.0 mm
7.5 mm
4
0,1434 € - 0,1982 € 7150 Na sklade
29.2 mm
Biela
24.0 mm
7.6 mm
3
0,1486 € - 0,2056 € Požiadajte o dodací termin tu
30.6 mm
Čierna
25.4 mm
7.6 mm
3
0,1434 € - 0,1982 € 12500 Na sklade
29.2 mm
Šedá
24.0 mm
7.6 mm
4
0,1486 € - 0,2056 € Požiadajte o dodací termin tu
30.6 mm
Šedá
25.4 mm
7.6 mm
4
0,1233 € - 0,1706 € Požiadajte o dodací termin tu
27.4 mm
Čierna
22.2 mm
7.6 mm
3
0,1486 € - 0,2056 € 32500 Na sklade
30.6 mm
Biela
25.4 mm
7.6 mm
3
0,0477 € - 0,0636 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Čierna
3.8 mm
1
0,0487 € - 0,0648 € Požiadajte o dodací termin tu
10.7 mm
Prírodná
6.4 mm
4
0,0484 € - 0,0646 € Požiadajte o dodací termin tu
8.7 mm
Prírodná
4.7 mm
1
0,0487 € - 0,0648 € Požiadajte o dodací termin tu
10.7 mm
Čierna
6.4 mm
3
0,0494 € - 0,061 € Požiadajte o dodací termin tu
17.1 mm
Prírodná
12.7 mm
5
0,049 € - 0,0605 € Požiadajte o dodací termin tu
15.5 mm
Prírodná
11.1 mm
2
0,0945 € - 0,1167 € 382 Na sklade
31.0 mm
Prírodná
25.4 mm
3
0,0572 € - 0,0763 € Požiadajte o dodací termin tu
18.6 mm
Prírodná
14.3 mm
2
0,0851 € - 0,1051 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
Prírodná
20 mm
3
  • z/zo 5
Ploché zátky do tenkých materiálov 22.2 mm 27.4 mm Šedá PA66

10127001

Cenové rozpätie
0,1706 € - 0,1233 €

Úroveň zásob
8500 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 19.1 mm 24.0 mm Biela PA66

10126936

Cenové rozpätie
0,1647 € - 0,1047 €

Úroveň zásob
11925 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 20.0 mm 24.8 mm Šedá PA66

10126974

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 15.9 mm 20.4 mm Šedá PA66

10126882

Cenové rozpätie
0,1164 € - 0,0835 €

Úroveň zásob
30000 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 18.0 mm 22.8 mm Čierna PA66

10126929

Cenové rozpätie
0,139 € - 0,0996 €

Úroveň zásob
44000 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 24.0 mm 29.2 mm Biela PA66

10127025

Cenové rozpätie
0,1982 € - 0,1434 €

Úroveň zásob
7150 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 25.4 mm 30.6 mm Čierna PA66

10127070

Cenové rozpätie
0,2056 € - 0,1486 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 24.0 mm 29.2 mm Šedá PA66

10127032

Cenové rozpätie
0,1982 € - 0,1434 €

Úroveň zásob
12500 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 25.4 mm 30.6 mm Šedá PA66

10127063

Cenové rozpätie
0,2056 € - 0,1486 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 22.2 mm 27.4 mm Čierna PA66

10127018

Cenové rozpätie
0,1706 € - 0,1233 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 25.4 mm 30.6 mm Biela PA66

10127056

Cenové rozpätie
0,2056 € - 0,1486 €

Úroveň zásob
32500 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Zátka do plechu 0.250 in 3.8 mm 2.4 mm Polyamid 6.6 Čierna

10407967

Cenové rozpätie
0,0636 € - 0,0477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • h
    2.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.4 mm
  • Farba
    Čierna
Zátka do plechu 0.422 in 6.4 mm 1.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10408001

Cenové rozpätie
0,0648 € - 0,0487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Farba
    Prírodná
Zátka do plechu 0.344 in 4.7 mm 3.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10407974

Cenové rozpätie
0,0646 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • h
    2.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.6 mm
  • Farba
    Prírodná
Zátka do plechu 0.422 in 6.4 mm 1.6 mm Polyamid 6.6 Čierna

10408018

Cenové rozpätie
0,0648 € - 0,0487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Farba
    Čierna
Zátka do plechu 0.672 in 12.7 mm 3.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10408056

Cenové rozpätie
0,061 € - 0,0494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • h
    1.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.6 mm
  • Farba
    Prírodná
Zátka do plechu 0.609 in 11.1 mm 4.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10408049

Cenové rozpätie
0,0605 € - 0,049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.5 mm
  • d
    11.1 mm
  • h
    1.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 4.3 mm
  • Farba
    Prírodná
Zátka do plechu 1.219 in 25.4 mm 2.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10408094

Cenové rozpätie
0,1167 € - 0,0945 €

Úroveň zásob
382 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.0 mm
  • d
    25.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.8 mm
  • Farba
    Prírodná
Zátka do plechu 0.734 in 14.3 mm 3.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10408063

Cenové rozpätie
0,0763 € - 0,0572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.6 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.6 mm
  • Farba
    Prírodná
Zátka do plechu 0.984 in 20 mm 2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10408070

Cenové rozpätie
0,1051 € - 0,0851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • d
    20 mm
  • h
    1.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2 mm
  • Farba
    Prírodná