Menu Hľadať

Ploché zátky do tenkých materiálov 24.0 mm 29.2 mm Šedá PA66

Sivá zátka do plechu je vyrobená z polyamidu 66, známeho aj ako PA66. Táto zátka sa dá ľahko zatlačiť do vytvorených otvorov na ochranné alebo estetické účely, príruba zátky umožňuje ľahké odstránenie, a dá sa teda ľahko znovu použiť.
Nový kód produktu:

10127032

Starý kód produktu:

161024027002

12500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,1934 €
500 - 999 0,1806 €
1000 + 0,1399 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

48,35 €

250 x 0,1934 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 29.2 mm
d 24.0 mm
H 7.6 mm
h 7.6 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.8 - 3.8 mm
Minimálna hrúbka panela 0.8 mm
Maximálna hrúbka panela 3.8 mm
Farba Šedá
Materiál PA66
Typ 4 - Veľké namáhanie
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás