Rebrované koncovky rúr poskytujú spoľahlivé tesnenie koncov rúr a potrubí. Rebrovaná konštrukcia zaisťuje pevné uchytenie, ktoré pomáha predchádzať únikom, a zároveň poskytuje priľnavosť a stabilitu. Rebrovaný tvar udržiava zátku na mieste pri tlaku alebo vibráciách a blokuje prach, nečistoty. Jednoduchá inštalácia pomocou zatláčania je jednoduchá a nevyžaduje žiadne náradie.Rebrovaný tvar zaisťuje pevné uchytenie, zabraňuje presakovaniu a zároveň poskytuje lepšiu priľnavosť a stabilitu.Zabraňuje prenikaniu prachu, nečistôt a kontaminantov.Inštalácia je jednoduchá, zatlačí sa do otvoru, až kým nesadne. Materiál: Polyetylén Farba: Červená, Biela Skupina SR: SR1604, SR1603
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | Farba | H | Typ/prevedenie uchopenia | d | h1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,108 € - 2,5687 € | 800 Na sklade |
0.524 in
13.3 mm
|
Biela
|
0.559 in
14.2 mm
|
S uchopením
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,1217 € - 0,3344 € | 12700 Na sklade |
0.421 in
10.7 mm
|
Červená
|
0.472 in
12.0 mm
|
S uchopením
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
| 0,0611 € - 0,131 € | 93200 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Biela
|
0.457 in
11.6 mm
|
S uchopením
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,2048 € - 0,3763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.492 in
12.5 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,5432 € - 1,2784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.48 in
12.2 mm
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
| 0,3441 € - 0,8333 € | 19230 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,815 € - 2,1147 € | 1895 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,4693 € - 0,4693 € | 157783 Na sklade |
0.48 in
12.2 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
| 0,9244 € - 2,3955 € | 500 Na sklade |
0.524 in
13.3 mm
|
Červená
|
0.559 in
14.2 mm
|
S uchopením
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,192 € - 0,4002 € | 8270 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,283 € - 0,7765 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.492 in
12.5 mm
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,155 € - 0,3763 € | 20900 Na sklade |
0.413 in
10.5 mm
|
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bez uchopenia
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,1091 € - 0,229 € | 4065 Na sklade |
0.307 in
7.8 mm
|
Červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
S uchopením
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,8391 € - 2,1864 € | 12450 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,067 € - 0,1412 € | 1500 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Červená
|
0.461 in
11.7 mm
|
S uchopením
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,1507 € - 0,3076 € | 2800 Na sklade |
0.413 in
10.5 mm
|
Červená
|
0.472 in
12.0 mm
|
S uchopením
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1109 € - 0,2757 € | 35900 Na sklade |
0.421 in
10.7 mm
|
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
S uchopením
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,155 € - 0,3734 € | 2700 Na sklade |
0.413 in
10.5 mm
|
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
S uchopením
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,1068 € - 0,2245 € | 6395 Na sklade |
0.307 in
7.8 mm
|
Biela
|
0.315 in
8.0 mm
|
S uchopením
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1777 € | 184822 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Biela
|
0.461 in
11.7 mm
|
S uchopením
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku