Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rebrované koncovky rúr poskytujú spoľahlivé tesnenie koncov rúr a potrubí. Rebrovaná konštrukcia zaisťuje pevné uchytenie, ktoré pomáha predchádzať únikom, a zároveň poskytuje priľnavosť a stabilitu. Rebrovaný tvar udržiava zátku na mieste pri tlaku alebo vibráciách a blokuje prach, nečistoty. Jednoduchá inštalácia pomocou zatláčania je jednoduchá a nevyžaduje žiadne náradie.Rebrovaný tvar zaisťuje pevné uchytenie, zabraňuje presakovaniu a zároveň poskytuje lepšiu priľnavosť a stabilitu.Zabraňuje prenikaniu prachu, nečistôt a kontaminantov.Inštalácia je jednoduchá, zatlačí sa do otvoru, až kým nesadne. Materiál: Polyetylén Farba: Červená, Biela Skupina SR: SR1604, SR1603
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | Farba | H | Typ/prevedenie uchopenia | d | h1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0688 € - 0,1326 € | 238250 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Biela
|
0.461 in
11.7 mm
|
Bez uchopenia
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,0594 € - 0,143 € | 260200 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Biela
|
0.457 in
11.6 mm
|
Bez uchopenia
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,3441 € - 0,9379 € | 1272 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
Bez uchopenia
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0594 € - 0,1218 € | 15990 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Červená
|
0.457 in
11.6 mm
|
S uchopením
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,2773 € - 0,5675 € | 850 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,2048 € - 0,4122 € | 157740 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
Bez uchopenia
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,1109 € - 0,2691 € | 186550 Na sklade |
0.421 in
10.7 mm
|
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bez uchopenia
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,8391 € - 2,1864 € | 12450 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,067 € - 0,1412 € | 1500 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Červená
|
0.461 in
11.7 mm
|
S uchopením
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,5688 € - 1,4874 € | 6200 Na sklade |
0.504 in
12.8 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,1068 € - 0,2245 € | 6395 Na sklade |
0.307 in
7.8 mm
|
Biela
|
0.315 in
8.0 mm
|
S uchopením
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,2048 € - 0,3763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.492 in
12.5 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,5432 € - 1,2784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.48 in
12.2 mm
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
| 0,283 € - 0,7765 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.492 in
12.5 mm
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,0968 € - 0,1777 € | 184822 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Biela
|
0.461 in
11.7 mm
|
S uchopením
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,4693 € - 0,4693 € | 157783 Na sklade |
0.48 in
12.2 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
| 0,155 € - 0,3763 € | 20900 Na sklade |
0.413 in
10.5 mm
|
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bez uchopenia
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0611 € - 0,131 € | 93200 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Biela
|
0.457 in
11.6 mm
|
S uchopením
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,5006 € - 1,1887 € | 1400 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,2759 € - 0,5466 € | 440 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku