Tento rad tesnení Pull-Tight je vybavený hladkými pásmi a kovovými uzamykacími čeľusťami, ktoré poskytujú jasný dôkaz o neoprávnenej manipulácii v rôznych aplikáciách. Sortiment zahŕňa zámky JawLock (verzia Mini a Maxi), SegureLock, TeraLock a SmoothLock.Zaťahovacie plomby s hladkou páskou, ktoré poskytujú indikatívnu pečať, ktorá odhalí dôkazy o neoprávnenej manipulácii alebo násilnom vniknutí do rôznych zariadení.Ľahko sa inštalujú a uťahujú na požadovaný priemer.K dispozícii viacero typov plômb vrátane plômb s dlhšími štítkami a s odtrhávacím štítkom pre rýchle a jednoduché odstránenie. Materiál: , Polypropylén, PP Farba: Oranžová, Modrá, Červená, Biela, Zelená, Žltá, Čierna Skupina SR: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | C | Odnímateľnosť | A | Farba | B | Forța de tragere | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1197 € - 0,1197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Žltá
|
1.575 in
40.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
| 0,0951 € - 0,0951 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zelená
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1226 € - 0,1226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Odtrhávací bočný štítok
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zelená
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1066 € - 0,1066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Biela
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,2114 € - 0,2114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Zelená
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1197 € - 0,1197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Modrá
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1354 € - 0,1354 € | 4000 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,1354 € - 0,1354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Modrá
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 0,1197 € - 0,1197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Oranžová
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1354 € - 0,1354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Oranžová
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,1159 € - 0,1159 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Oranžová
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,0951 € - 0,0951 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Modrá
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1692 € - 0,1692 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Biela
|
2.756 in
70.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| 0,1159 € - 0,1159 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Modrá
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1197 € - 0,1197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Zelená
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1226 € - 0,1226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Odtrhávací bočný štítok
|
7.874 in
200.0 mm
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1066 € - 0,1066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Modrá
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1197 € - 0,1197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Žltá
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1197 € - 0,1197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Biela
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,0951 € - 0,0951 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Odtrhávací bočný štítok
|
7.874 in
200.0 mm
|
Žltá
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku