20087036
1222474
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1328 € |
Klasifikácia | Indicative Seal |
---|---|
Typ/prevedenie tesnenia | Zaťahovacie plomby |
Typ | SegurLock |
Zamykací mechanizmus | Metal Locking Jaw |
Odnímateľnosť | Non tear-off |
Materiál pásky | Polypropylén |
Farba | Oranžová |
Šírka štítku | 23.0 mm |
Šírka štítku | 0.906 in |
Celková dĺžka | 350.0 mm |
Celková dĺžka | 13.78 in |
Dĺžka pásu | 300.0 mm |
Dĺžka pásu | 11.811 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku