20085094
1255043
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| A | 500.0 mm |
|---|---|
| A | 19.685 in |
| B | 2.657 in |
| B | 67.5 mm |
| C | 30.0 mm |
| C | 1.181 in |
| D | 4.0 mm |
| D | 0.157 in |
| Forța de tragere | 35.0 kg-f |
| Typ | Maxi JawLock |
| Odnímateľnosť | Odtrhávacie |
| Materiál tela | Polypropylén |
| Zamykací mechanizmus | Kovová uzamykacia čeľusť |
| Farba | Zelená |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku