20085841
1222489
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1328 € |
Klasifikácia | Indicative Seal |
---|---|
Typ/prevedenie tesnenia | Zaťahovacie plomby |
Typ | SmoothLock |
Zamykací mechanizmus | Metal Locking Jaw |
Odnímateľnosť | Tear-off |
Materiál pásky | Polypropylén |
Farba | Žltá |
Šírka štítku | 30.0 mm |
Šírka štítku | 1.181 in |
Celková dĺžka | 267.5 mm |
Celková dĺžka | 10.531 in |
Dĺžka pásu | 200.0 mm |
Dĺžka pásu | 7.874 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku