Menu Hľadať

Zatlačovacie zátky

Na sklade

Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.

Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná Skupina SR: , SR1011

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
223 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Tvar hlavy h Farba H d Typ Kúpiť
0,1707 € - 0,1707 € 2000 Na sklade
25.0 mm
8.0 mm
Čierna
10.5 mm
21.7 mm
1
0,31 € - 0,31 € 8500 Na sklade
28.0 mm
7.5 mm
Čierna
9.5 mm
25.5 mm
2
0,1143 € - 0,127 € 230000 Na sklade
21.5 mm
9.0 mm
Prírodná
11.0 mm
18.8 mm
2
  • z/zo 12
Zatlačovacia zátka 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Čierna

10103845

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm LDPE - PIR Čierna

10103883

Cenové rozpätie
0,31 € - 0,31 €

Úroveň zásob
8500 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka 18.8 mm 9.0 mm 21.5 mm LDPE - PIR Prírodná

10061268

Cenové rozpätie
0,127 € - 0,1143 €

Úroveň zásob
230000 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farba
    Prírodná