Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná Skupina SR: , SR1011
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Tvar hlavy | h | Farba | H | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2844 € - 0,2844 € | 1400 Na sklade |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Prírodná
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1
|
||
| 0,0402 € - 0,0402 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Prírodná
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,0324 € - 0,0324 € | 20150 Na sklade |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.421 in
10.7 mm
|
Vypuklá
|
0.177 in
4.5 mm
|
Čierna
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
|||
| 0,0554 € - 0,0862 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,78 € - 1,2133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
Prírodná
|
0.677 in
17.2 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| 0,0232 € - 0,0361 € | 50000 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 0,0488 € - 0,0759 € | 14500 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,1572 € - 0,2446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.831 in
46.5 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Prírodná
|
0.732 in
18.6 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,8378 € - 1,3033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
Prírodná
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 0,02 € - 0,0311 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Prírodná
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 0,019 € - 0,0295 € | 10000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Prírodná
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
1
|
||
| 0,0847 € - 0,1318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
Prírodná
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 0,0515 € - 0,0802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1
|
||
| 0,1155 € - 0,1797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.354 in
34.4 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Prírodná
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 0,0735 € - 0,1143 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
Prírodná
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,0933 € - 0,1452 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
Prírodná
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 0,0811 € - 0,1262 € | 3000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Prírodná
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1
|
||
| 0,1063 € - 0,1653 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.091 in
27.7 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Prírodná
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
| 0,1655 € - 0,2574 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.634 in
41.5 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Prírodná
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku